这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

蓝牙射频测试矩阵

 

  图例
完全满足规定的蓝牙® 认证测试要求
蓝牙认证预一致性测试
与其他设备结合时,完全满足规定的蓝牙认证测试要求

 


蓝牙射频层测试案例
E6640A 无线测试仪
(用于 EXM 的 V9081B-2FP,
用于 E6630A 的 V9081A-2FP,
用于 EXT 的 U9081A-2FP)
N4010A
无线连接测试仪5
X 系列信号分析仪
N/W9081A-2FP
89600 VSA
选件 AYA
(矢量调制分析)
X 系列和 E4438C
配备 N7606B Bluetooth Signal Studio 软件
的 ESG 信号发生器 
蓝牙基本速率 + 增强数据速率          
发射机测试          
输出功率(TRM/CA/01/C)  
功率密度(TRM/CA/02/C)      
功率控制(TRM/CA/03/C)    
TX 输出频谱—频率范围(TRM/CA/04/C)      
TX 输出频谱—20 dB 带宽(TRM/CA/05/C)    
TX 输出频谱—邻道功率(TRM/CA/06/C)    
特性调制(TRM/CA/07/C)    
初始载波频率误差(TRM/CA/08/C)  
载波频率漂移(TRM/CA/09/C)  
EDR 相对发射功率(TRM/CA/10/C)  
EDR 载波频率稳定性和调制精度(TRM/CA/11/C)    
EDR 差分相位编码(TRM/CA/12/C)    
EDR 带内杂散发射(TRM/CA/13/C)      
接收机测试          
灵敏度—单时隙包(RCV/CA/01/C)    
灵敏度—多时隙包(RCV/CA/02/C)    
C/I 性能(RCV/CA/03/C)    
阻塞性能(RCV/CA/04/C)    
互调性能(RCV/CA/05/C)    
最大输入电平(RCV/CA/06/C)    
EDR 灵敏度(RCV/CA/07/C)    
EDR BER 底噪性能(RCV/CA/08/C)      
EDR C/I 性能(RCV/CA/09/C)      
EDR 最大输入电平(RCV/CA/010/C)      
           
蓝牙低能量(4.0、4.2 及 5.0)          
发射机测试          
NOC1 输出功率(TRM/CA-01-C)    
EOC1 输出功率(TRM/CA-02-C)    
NOC1 带内杂散发射(TRM/CA-03-C)    
EOC1 带内杂散发射(TRM/CA-04-C)    
特性调制(TRM/CA-05-C)    
NOC1 载波频偏和漂移(TRM-LE/CA-06-C)    
EOC1 载波频偏和漂移(TRM-LE/CA-07-C)    
接收机测试          
NOC1 灵敏度(RCV-LE/CA/01/C)    
EOC1 灵敏度(RCV-LE/CA/02/C)    
C/I 和接收机选择性性能(RCV-LE/CA/03/C)    
阻塞性能(RCV-LE/CA/04/C)    
互调性能(RCV-LE/CA/05/C)    
最大输入信号电平(RCV-LE/CA/06/C)    
PER 报告完整性(RCV/CA/07/C)      

1 蓝牙低能量(LE)而言,NOC 和 EOC 测试除操作条件之外,其余均相同。EOC 要求极端温度、空气湿度和电源电压,但这些不影响测试设备的要求。

2 C/I 性能接收机测试需要一个具有蓝牙功能的额外信号源,如 E6640AN4010AN5182A MXG 或 E4438C ESG 用于提供干扰信号。

3 阻塞性能接收机测试需要一个蓝牙调制源,如 E6640AN4010AN5182A MXG 或 E4438C ESG 及一个微波信号源,如 N5183A MXG 模拟信号发生器或 E8257D PSG 用于生成干扰信号(30 MHz 至 12.75 GHz)。

4 互调性能接收机测试需要两个蓝牙调制源,如 E6640AN4010AN5182A MXG 或 E4438C ESG 及一个 CW/模拟源,如 MXG N5181AN5183A MXGE4428C ESGE8257D PSG 用于生成互调。

5 蓝牙 1.2 测试需要用于蓝牙 N4010A-101蓝牙增强数据速率测试需要选件 101 和选件 107。蓝牙低能量测试需要选件 101 和选件 109。

6 支持制造测试场景

7 不支持一键式操作,使用 X 系列信号分析仪的 GPSA 模式。

8 如果是德科技信号分析仪或频谱分析仪配合使用 89600 选件 AYA,这些测量可作为功率套件测量下的频谱分析仪模式的一部分。

9 需要选件 AYA。