这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

[VBA 示例程序] 保存迹线数据 VBA

概述

此示例程序支持 ENA 用户以多种格式保存多个通道/迹线数据。

版本号

版本 01.02 (for E5071C, E5070B/71B)
版本 01.00 (for E5061B)

支持的功能

  • 数据另存为“仅激活迹线”、“激活通道的所有迹线”、“显示通道的所有迹线”
  • 以 CSV、MATLAB 和 CITI 格式保存
  • 可在存储器中保存经过校正或格式化的数据

如何安装和运行此文件

  • 将下载文件放到 ENA 的 D 盘 VBA 文件夹内。如欲运行宏,请按下 ENA 前面板上的 [Macro Setup](宏设置),然后选择 Load & Run(载入和运行),按下功能键菜单中的 SaveTrace(保存迹线)。
VBA 图片
Save Trace Data VBA screen 1
Save Trace Data VBA screen 2

文档和下载

SaveTraceData_0102.vba 

编程实例 2015-05-20

null FILE 603 KB
Manual_SaveTraceData_0101.pdf 

用户手册 2008-12-16

null PDF 138 KB
SaveTraceDataForE5061B_0100.vba 

编程实例 2011-02-28

null FILE 580 KB
Manual_SaveTraceDataVBAforE5061B_0100.pdf 

用户手册 2011-02-28

null PDF 223 KB