这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

实用的 ENA 系列网络分析仪 VBA 程序库示例

内置 Microsoft Visual Basic for Applications(VBA)的 Keysight ENA 系列网络分析仪可极大提高测试自动化水平。内置 VBA 有助于定制用户界面的高效开发,使不同测量条件下的分析仪操作变得更简单直观。高速数据分析由内置 VBA 执行,并无需向外部 PC 传输数据,因此可改善测试吞吐量。最后,VBA 集成的开发环境(包括功能强大的编辑器)可显著缩短开发时间。
本页上的实例程序可满足各种测量需求,您可以对其进行定制,从而轻松完成自己的测量。请下载和使用这些免费的实用程序,进一步改善您的测量。

更多信息,请参见以下文档。

特色程序:

VBA 图像实例 VBA 实例 符合条件的仪器

推荐用于 E5071C 的 VBA 套件

这是立即将常用 VBA 程序轻松按照到 E5071C 的套件。套件中包括最常用的 VBA 程序,例如 Setup Wizard(设置向导)和 Save Trace Data(保存迹线数据)。

E5071C
 

ENA 控制工具

此应用软件为 E5071C 提供了先进的图形用户界面。它提供的功能包括硬键仿真、迹线和窗口版图工具、夹具仿真器设置面板,以及到 VBA 实例程序(例如 Setup Wizard)的链接。 

 E5071C
 

ENA 数据传送程序

您可以使用此 excel VBA 程序将测量结果传输给外部 PC。测量设置会传送给 excel 文件,图像将自动进行绘制。
*要求使用 Microsoft Excel 2007 或更高版本。
 

 E5071C, E5070B/71B, E5072A, E5061B, E5061A/62A

向导程序:

VBA 实例 符合条件的仪器
ENA 设置向导 VBA 此实例程序可帮助您设置 ENA的测量条件。 E5071C, E5070B/71B
ENA 混频器测量向导 VBA 此实例程序可帮助您设置混频器测试的测量条件。 E5071C, E5070B/71B
USB 功率传感器测量向导 此实例程序可帮助您使用 U2000 USB 功率传感器系列和 ENA 轻松进行标量网络分析。 E5071C
ENA 放大器测量向导 VBA 此实例程序可帮助进行放大器测量(S 参数、K 因数、谐波和增益压缩)。 E5072A, E5071C, E5070B/71B
ENA IMD 测量向导 VBA 此实例程序可帮助您使用 ENA 和 SG 进行互调失真(IMD)测量。 E5072A

实用程序:

VBA 实例 符合条件的仪器
保存迹线数据 VBA 此实例程序支持 ENA 用户以多种格式保存多个通道/迹线数据。 E5071C, E5070B/71B, E5061B
误差项查看器 VBA 实例 此VBA 实例程序可帮助监测计算的误差项,以确定 ENA 的运行状况和测量精度。 E5071C
8753 键盘功能键仿真 VBA 实例 此 VBA 程序可仿真 8753 网络分析仪的“键盘功能键”特性。 E5071C
最大保持 VBA 此实例 VBA 程序可在 ENA 矢量网络分析仪上提供最大保持功能。此功能可同时显示任何特定有源测量的最大值和实时数据。保持数据将以存储器迹线形式显示。 E5071C
E5061B 阻抗测量助理 VBA 此实例程序帮助您设置 E5061B 网络分析仪,以便进行阻抗测量。 E5061B 选件 3L5 和选件 005

其他:

VBA 实例 符合条件的仪器
USB 3.0 连接器和电缆组件一致性测试 此实例程序可帮助您按照“使用 Keysight E5071C ENA 网络分析仪对 USB3.0 连接器与电缆组件进行一致性测试的是德实施方法(MOI)”,使用 E5071C 高效地完成 USB3.0 连接器与电缆组件一致性测试。 E5071C
带通滤波器(BPF)测试演示 VBA 此实例 VBA 程序为带通滤波器测量提供极限测试。 E5071C, E5072A, E5061B