这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

在 Keysight VNA 上运行极限点测试时,该点的标记值超出了极限线。但极限线合格/不合格项显示的是“合格”状态。为什么?

下面的图1显示了典型情况。限制设定为一个在800MHz处、最大限制值为-14dB的点。如图所示,点限制显示“Tr3:通过”(即通过状态)。但是查看800MHz时的屏幕显示和标记1指示显示:
>1 800.0000000 MHz -13.879 dB
800MHz时的标记值显示为-13.879dB,远远超过限制点最大通过/失败标准。

VNS_Limit_Line_1.gif

导致这个明显问题的原因是:第一,标记模式设置。是德矢量网络分析仪支持“连续”和“离散”两种标记模式。在“连续”模式下,标记的位置可以是迹线上的任意点。如果设定的标记位置不在实际采样的数据点上,则显示的值线性插入到两个相邻数据采样之间。对于该测试,分析仪的配置为:

起始频率= 300KHz;
终止频率 = 1GHz;
点数 = 21;
扫描类型:线性;

基于以上设置,离散(实际采样)测量点是:

300000, 50285000, 100270000, 150255000, 200240000, 250225000, 300210000, 350195000, 400180000, 450165000, 500150000, 550135000, 600120000, 650105000, 700090000, 750075000, 800060000, 850045000, 900030000, 950015000, 1000000000

了解分析仪设置(如起始频率、终止频率、点数和极限测试的标记模式)交互作用的更多信息,请参考以下资料:

  • 《Keysight 8712ES 和 8714ES 射频网络分析仪用户指南》,第4章,参见‘极限测试的附加注释’部分。
  • 《Keysight E5070B/E5071B ENA 系列射频网络分析仪用户指南》,第11章,参见‘注释’部分。
  • Keysight E5071C ENA 网络分析仪在线帮助,Measurement > Data Analysis > Limit Test,参见‘注释’部分。

极限测试采用单点测试配置时,相关测试频率必须与测试点一致。如果限制点与实际测量点不一致,则无法正确进行极限测试。

以下是限制点测试使用的正确配置设置。把标记模式设为离散,以确定极限测试的最近实际测量点(800.06MHz);并把限制点激励频率设置为该离散值。参见图2,注意限制激励设置和‘Tr1:不合格’指示。或者,把限制点模式改成限制线,并把限制线起始/终止频率设置为包含所需测量点。见图3,注意限制激励设置和‘Tr1:失败’指示。

VNS_Limit_Line_2.gifVNS_Limit_Line_3.gif