这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

在是德功率产品中,为用户提供了多大的易失性或非易失性内存?

不同系列的电源产品有不同的存储/调用状态数。

直流电源:

  • 6030A, 6031A, 6032A, 6033A, 6035A和6038A在兼容和SCPI语言模式有用户可用的16个易失存储器保存位置。用户不能预定义开机状态。
  • 6632A, 6633A 和 6634A没有供用户使用的存储器。用户不能预定义开机状态。
  • 66312A, 66332A, 6612B, 6632B, 6633B和6634B在SCPI模式有用户可用的4个非易失存储器保存位置,包括用于开机状态的一个位置。在兼容模式没有供用户使用的存储器。对于预定义开机状态的情况,请查看用户指南或编程指南。
  • 664xA, 665xA, 667xA在SCPI模式有用户可用的5个非易失存储器保存位置,包括用于开机状态的一个位置。在兼容模式有用户可用的16个易失存储器保存位置。对于预定义开机状态的情况,请查看用户指南或编程指南。
  • 668xA在SCPI模式有用户可用的4个非易失存储器保存位置,包括用于开机状态的一个位置。在兼容模式有用户可用的16个易失存储器保存位置。对于预定义开机状态的情况,请查看用户指南或编程指南。
  • 6610xA模块有用户可用的5个非易失存储器保存位置,包括用于开机状态的一个位置。对于预定义开机状态的情况,请查看用户指南或编程指南。
     

电子负载:

电子负载单输入型6060B和6063B及模块型60501B, 60502B, 60503B, 60504B 和 60507B有用户可用的1个非易失存储器和5个易失存储器保存位置。对于预定义开机状态的情况,请查看编程指南。电子负载主机型6050A 和 6051A没有用户可用的存储器。

AC 源:

交流功率源681xA, 681xB, 684xA有用户可用的16个非易失存储器保存位置,包括用于开机状态的一个位置。对于预定义开机状态的情况,请查看用户指南或编程指南。