这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Keysight 8903A, 8903B和8903E有什么差别?

Agilent 是Agilent 8903A的替代产品。下面是它与Agilent 8903B的区别:

1. 至分析仪的真平衡输入

2. 可前面板切换的探测器,有效值—平均值

3. 伪峰值探测器,可由特定功能访问

4. 分析仪部分的较低噪声

5. 可切换阻抗,50-600 Ohms,由特定功能确定

6. 以 600 Ohms dBm为单位的电压测量

7. 可从菜单选择2种旁路滤波器(8903A有选件010 和051)

8903E为仪器的分析仪部分,不包括源。它有与8903B的分析仪部分相同的技术指标。由于没有源,因此不能做信噪比测量;它有专门的“陷波锁定”功能,可实现SINAD和失真测量。

请参看滤波器选件的其它信息。8903B 和8903E相同的滤波器选件:

© Copyright Agilent Technologies 1997, 2000 All Rights Reserved.

相关链接