这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8920A和 8921A之间有什么差别?

8921A是针对蜂窝基站测试客户的解决方案。8921A是在 8920A上加载下列选件:

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 013 (适用于 8921A 的选件,可代替)
  • 014
  • 050

8920A 和 8921A 的其它区别为:

- 8921A有30 kHz IF 滤波器,而8920A为15 kHz 滤波器(使我们能用 11807B 选件120 CALM 软件解码宽带数据)。

- 8921A 包括需要时可升级至NADC/TDMA和CDMA蜂窝基站测试的硬件挂钩。

- 改进的功率测量精度,5%

- 改进的残余FM,

  • < 7 Hz, 250 kHz < Fc < 1000 MHz
  • < 4 Hz, 250 MHz < Fc < 500 MHz

客户能用全加载的8921A进行蜂窝基站和移动台AMPS测试。我们已开发在8921A上运行的 11807B软件,该软件仅支持8921A。

这意味着11807B不支持8920。我们定期升级11807B代码,以适应NEM蜂窝软件的新版本,提高性能和修正错误。在发布新版本时,客户可购买软件升级服务,一般在发布后的30天内得到新软件。如果客户未订购软件升级服务,他们仍可从Agilent现场工程师那里购买单独的软件升级。