这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

能不能使用50欧姆网络分析仪测量75欧姆器件?

由于50 ohm测试装置最适合测量50 ohm,因此我们一般不推荐这样做。用 50 ohm 测试装置测量 75 ohm 器件没有用 75 ohm 测试装置精确。但这样做也是可以的,下面是测量步骤和注意事项。

方法1:

接入 50 – 75 ohm垫,把系统阻抗设置为 75 ohm ,用 75 ohm 校准套件在75 ohm平面上校准。原始方向性会因垫的2倍dB值而变差。

方法2:

使用 50 – 75ohm 机械适配器。同样把系统阻抗设置为 75 ohm ,用 75 ohm 校准套件在75 ohm平面上校准。失配效应将影响校准和测量精度。Agilent 11852B最小损耗垫提供DC至3GHz的50 – 75 ohm阻抗匹配功能。标准型有N型(f)50 ohm 连接器和N型(m)75ohm连接器。选件004有N型(m)50 ohm 连接器和N型(f)75ohm连接器。

2.0版,2000年1月25日