Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

[VBA Sample Program] ENA IMD Measurement Wizard VBA

Overview

This sample program assists intermodulation distortion (IMD) measurements using the ENA and SG.

Revision Number

Rev.01.01 (for E5072A)

Supported functions

  • Quick setup of two-tone Intermodulation distortion measurements
  • Control of all necessary equipments from the ENA
  • Guided calibration wizard
  • Various IMD sweep types
    • Fixed F1 and swept F2
    • Sweep center frequency of main tones (Fc)
    • Sweep delta frequency of main tones (DeltaF)
  • Measurement parameters
    • Power level of fundamental tones (in dBm)
    • Power level of IMD products (in dBm). Low or High-side IM (3rd, 5th, 7th)
    • Calculated third-order intercept point (IP3)

 

 VBA Image
 

Documents et téléchargements

E5072AIMDWizard_0101.zip 

Programming Example 2014-11-05

null ZIP 187 KB
E5072A_IMDWizard_Operation_Manual_rev0100.pdf 

Manuel d'exploitation 2012-06-08

null PDF 1.80 MB
ENA_IMD_Measurement_Summary.pdf 

Guide de références 2012-06-08

null PDF 684 KB