Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

E6701A/B Tutorial: Direct Connection Using a Crossover Cable

The E6701A/B GPRS Lab Applications have two tutorials to help you get started with this application. They provide an overview of the features available.

This tutorial if for the E5515C which is not connected to a LAN and a direct connection crossover cable is used instead.

Documents et téléchargements

Direct Connection Tutorial 

Matériel de formation 2002-02-20

null PDF 303 KB