Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Promoção Big5 Bench Plus: Receba Grátis um Robusto DMM Industrial de Mão IP67

Compre qualquer instrumento de teste de bancada elegível da Keysight e peça seu instrumento de cortesia de maneira simples.

Data de início: 1 de Outubro de 2017            
Data de término:
31 de Março de 2018
 Código da Promoção: 6.023
 Disponibilidade: Mundial, exceto Turquia, Rússia e Grande China.

O Multímetro Digital Industrial de Mão U1282A de Cortesia da Keysight é sua companhia robusta para medições em qualquer lugar. O DMM tem o certificado IP67 (resistente à água e poeira), suporta uma queda de até 3 metros e possui bateria com longa vida útil de até 800 horas. Por um tempo limitado, você pode possuir o U1282A (equivalente a R$2.000,00) sem nenhum custo na compra qualquer instrumento Big5 Bench Plus da Keysight.

Para Termos e Condições detalhados, por favor veja o flyer da promoção.

Produtos Elegíveis da Keysight incluem:

Famílias de Produtos Big5 Bench Produtos da Promoção Descrição do produto

Big5 Bench Plus 1: Sistema de Alimentação Modular e Compacto(MPS) e  Analisador de Potência CC

Acerele ATE com potência cc pequena, flexível e rápida.

Baixe a folha de dados da série N6700
Baixe a folha de dados da série N6705C

N6700B Mainframe de Sistema de Alimentação Modular e Compacto, 400 W
N6700C

Big5 Bench Plus 1: Sistema de Alimentação Modular e Compacto(MPS) e Analisador de Potência CC


Acerele ATE com potência cc pequena, flexível e rápida.

Baixe a folha de dados da série N6700
Baixe a folha de dados da série N6705C

N6701A Mainframe de Sistema de Alimentação Modular e Compacto, 600 W
N6701C

Big5 Bench Plus 1: Sistema de Alimentação Modular e Compacto(MPS) e Analisador de Potência CC

Acerele ATE com potência cc pequena, flexível e rápida.

Baixe a folha de dados da série N6700
Baixe a folha de dados da série N6705C

N6702A Mainframe de Sistema de Alimentação Modular e Compacto, 1200 W
N6702C

Big5 Bench Plus 1: Sistema de Alimentação Modular e Compacto(MPS) e Analisador de Potência CC


Acerele ATE com potência cc pequena, flexível e rápida.

Baixe a folha de dados da série N6700
Baixe a folha de dados da série N6705C

N6705B Analisador de Potência CC, 600 W, suporta até 4 módulos
N6705C

Big5 Bench Plus 2: Fonte de Alimentação CC Programável
Power your designs safely and quietly during manual tests or automated sequences.

Baixe a folha de dados da série E36100
Baixe a folha de dados da série E36300

E36102A Fonte de Alimentação CC, 6 V, 5 A, 30 W
E36103A Fonte de Alimentação CC, 20 V, 2 A, 40 W

Big5 Bench Plus 2: Fonte de Alimentação CC Programável
Power your designs safely and quietly during manual tests or automated sequences.

Baixe a folha de dados da série E36100
Baixe a folha de dados da série E36300

E36104A Fonte de Alimentação CC, 35 V, 1 A, 35 W
E36105A Fonte de Alimentação CC, 60 V, 0.6 A, 36 W

Big5 Bench Plus 2: Fonte de Alimentação CC Programável

Power your designs safely and quietly during manual tests or automated sequences.

Baixe a folha de dados da série E36100
Baixe a folha de dados da série E36300

E36106A Fonte de Alimentação CC, 100 V, 0.4 A, 40 W
NOVA! E36311A Fonte de Alimentação CC de Saída Tripla: 6 V, 5 A e ±25 V, 1 A, 80 W

Big5 Bench Plus 2: Fonte de Alimentação CC Programável


Power your designs safely and quietly during manual tests or automated sequences.

Baixe a folha de dados da série E36100
Baixe a folha de dados da série E36300

NOVA! E36312A Fonte de Alimentação CC de Saída Tripla: 6 V, 5 A e 2 x 25 V, 1 A, 80 W
NOVA! E36313A Fonte de Alimentação CC de Saída Tripla: 6 V, 10 A e 2 x 25 V, 2 A, 160 W

Big5 Bench Plus 3: DAQ / Unidade de Aquisição, Comutação e Registro de Dados


Crie mais possibilidades de medições em menos tempo.

Baixe o Guia Técnico

34970A Unidade de aquisição, comutação e registro de dados, conectividade GPIB e RS-232
34972A Unidade de aquisição, comutação e registro de dados, conectividade LXI, LAN e USB

Big5 Bench Plus 4: Gerador de Forma de Onda Trueform


Tecnologia exclusiva para menor jitter e distorção harmônica e não-harmônica.
Finalista e Melhor Projeto no Impact Awards ECN 2015 e EDN 2015.

Baixe a folha de dados

33611A Gerador de forma de onda Trueform, 80 MHz, 1 canal
33612A Gerador de forma de onda Trueform, 80 MHz, 2 canais

Big5 Bench Plus 4: Gerador de Forma de Onda Trueform


Tecnologia exclusiva para menor jitter e distorção harmônica e não-harmônica.
Finalista no Prêmio de Melhor Projeto e Teste Impact Awards ECN 2015 e EDN 2015.

Baixe a folha de dados
 

33621A Gerador de forma de onda Trueform, 120 MHz, 1 canal
33622A Gerador de Forma de onda Trueform, 120 MHz, 2 canais

Big5 Bench Plus 5: Unidade de alimentação, medição e precisão(SMU) B2900/Fonte de Alimentação de Baixo Ruído/Picoamperímetro/Eletrômetro


Ideal para medições sensíveis e de baixo nível. O B2987A foi finalista no Prêmio de Melhor Projeto e Teste EDN 2015.

Baixe a folha de dados da SMU de precisão
Baixe a folha de dados da fonte de alimentação de baixo ruído
Baixe a folha de dados do picoamperímetro/eletrômetro

B2901A Unidade de alimentação, medição e precisão, 1 canal, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10.5 A Pulsada
B2902A Unidade de alimentação, medição e precisão, 2 canais, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10.5 A Pulsada

Big5 Bench Plus 5: Unidade de alimentação, medição e precisão(SMU) B2900/Fonte de Alimentação de Baixo Ruído/Picoamperímetro/Eletrômetro


Ideal para medições sensíveis e de baixo nível. O B2987A foi finalista no Prêmio de Melhor Projeto e Teste EDN 2015.

Baixe a folha de dados da SMU de precisão
Baixe a folha de dados da fonte de alimentação de baixo ruído
Baixe a folha de dados do picoamperímetro/eletrômetro

B2911A Unidade de alimentação, medição e precisão, 1 canal, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10.5 A Pulsada
B2912A Unidade de alimentação, medição e precisão, 2 canais, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10.5 A Pulsada

Big5 Bench Plus 5: Unidade de alimentação, medição e precisão(SMU) B2900/Fonte de Alimentação de Baixo Ruído/Picoamperímetro/Eletrômetro


Ideal para medições sensíveis e de baixo nível. O B2987A foi finalista no Prêmio de Melhor Projeto e Teste EDN 2015.

Baixe a folha de dados da SMU de precisão
Baixe a folha de dados da fonte de alimentação de baixo ruído
Baixe a folha de dados do picoamperímetro/eletrômetro

B2961A Fonte de Alimentação de baixo ruído, resolução de 10 fA/100 nV, 210 V, pulso de 3 A CC/10.5 A, 31.8 W, 1 canal
B2962A Fonte de Alimentação de baixo ruído, resolução de 10 fA/100 nV, 210 V, pulso de 3 A DC/10.5 A, 31.8 W, 2 canais

Big5 Bench Plus 5: Unidade de alimentação, medição e precisão(SMU) B2900/Fonte de Alimentação de Baixo Ruído/Picoamperímetro/Eletrômetro


Ideal para medições sensíveis e de baixo nível. O B2987A foi finalista no Prêmio de Melhor Projeto e Teste EDN 2015.

Baixe a folha de dados da SMU de precisão
Baixe a folha de dados da fonte de alimentação de baixo ruído
Baixe a folha de dados do picoamperímetro/eletrômetro

B2981A Femto/Picoamperímetro, 0.01 fA
B2983A Femto/Picoamperímetro, 0.01 fA, opção de bateria disponível

Big5 Bench Plus 5: Unidade de alimentação, medição e precisão(SMU) B2900/Fonte de Alimentação de Baixo Ruído/Picoamperímetro/Eletrômetro


Ideal para medições sensíveis e de baixo nível. O B2987A foi finalista no Prêmio de Melhor Projeto e Teste EDN 2015.

Baixe a folha de dados da SMU de precisão
Baixe a folha de dados da fonte de alimentação de baixo ruído
Baixe a folha de dados do picoamperímetro/eletrômetro

B2985A Eletrômetro/Medidor de Alta Resistência, 0.01 fA
B2987A Eletrômetro/Medidor de Alta Resistência, 0.01 fA, opção de bateria diponível

Aproveite esta oferta:

 

Documentos e downloads

Promoção Big5 Bench Plus: Receba um DMM de Mão Industrial IP67 de Cortesia 
Seja elegível para ganhar o DMM industrial U1282A (equivalente a R$2000) sem nenhum custo, na compra de qualquer produto de teste Big5 Bench Plus da Keysight.

Materiais promocionais 2017-09-27

null PDF 533 KB