Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Certificação de Inversor Solar e Ensaio de Conformidade

A Keysight Technologies, empresa líder mundial em teste e medição eletrônica, possui instrumentos para ensaio de conformidade e certificação de inversor solar de potência nominal até 10kW de acordo com exigências das normas NBR16149, NBR16150 e IEC 62116.

Garantir que o algoritmo de rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT) funcione corretamente é essencial para certificação de inversores solares, pensando nisto, a Keysight conta no seu portfólio de produtos com um simulador/gerador fotovoltaico que pode simular características de curva I-V de 15 kW até 90 kW através dos modelos N8937APV e N8957APV.

A eficiência do inversor solar é importante para garantir que o inversor entregue a maior potência possível à carga. Para este teste é utilizado o Analisador de Potência CA que além de teste de eficiência, também é capaz de analisar a qualidade de energia da entrada e da saída do inversor e as harmônicas até ordem 250, aquisitar dados para emissão de relatórios, digitalizar em taxa de 5 milhões de amostras por segundo com tela sensível ao toque e muito mais.

Outros instrumentos que fazem parte deste portfólio e se encaixam em testes de anti-ilhamento de inversor conectado à rede, controle de carga e descarga de baterias e painel/módulo fotovoltaico são: Fontes de Alimentação, Cargas Eletrônicas, Aquisitor de Dados, Traçador de Curvas e Osciloscópios.

Tem interesse em conhecer mais sobre a solução que a Keysight pode oferecer para ensaio de conformidade ou certificação de inversor solar on-grid, off-grid ou híbrido? Envie um e-mail e um dos especialistas da Keysight entrará em contato para poder lhe ajudar da melhor maneira.

Contate a Keysight através do e-mail tmobrasil@keysight.com .