Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
SystemVue 2016.08 LTE-A NB-IoT 程序库附件
项目说明和重要信息
LTE-A NB-IoT 程序库是 SystemVue 2016.08 版本的一个附件版本。此附件版本支持以下特性。
LTE-A NB-IoT 程序库符合下列标准:
- 3GPP TS 36.211 V13.3.0(2016-09)
- 3GPP TS 36.212 V13.3.0(2016-09)
- 3GPP TS 36.213 V13.3.0(2016-09)
窄带物联网下行链路基带信号源和接收机的主要特性包括:
- 支持 NPDSCH 携载 SIB1
- 支持 NPDCCH 传输
- 支持在 NPDCCH 通道中进行通道编码、扰码、层映射、预编码和调制
- 支持 NPDSCH+NPDCCH
- 支持 NPDSCH/NPDCCH 间隙
- 扩展过采样选件至 3 个以上
- 拥有不同的 PCID 模式支持带内。允许穿插 4 端口 CRS
窄带物联网上行链路基带信号源和接收机的主要特性包括:
- 支持带内模式。穿插 eUTRA 信元 SRS。
- 支持生成 NPRACH
- 支持 NPUSCH 间隙
新增的装运示例以及更新的现有示例,请参见示例工作区(默认路径:C:\program Files\SystemVue2016.08\Examples\Baseband Verification\LTE_Advanced\NB_IoT)。
软件下载
平台 | 文件名称 | 下载 | 大小 |
---|---|---|---|
Windows(64 位) | LTE-A_with_NB-IoT_for_SystemVue_2016_08.exe | 下载 | 252,122,112 字节(240 MB) |
注:在安装 LTE-A NB-IoT 程序库附件版之前,必须首先安装 64 位 SystemVue 2016.08 的基础版本。
许可证
- 您必须使用 2016.05 许可证码字版本或更高的 SystemVue 许可证来使用本产品。
- 想要获得试用许可证以体验最新的功能特性,请访问:https://www.keysight.com/find/eesof-systemvue-evaluation
安装指导
这是附件安装包。
- 首先,您需要从SystemVue 软件下载页面上下载并安装 SystemVue 2016.08。
首次运行 SystemVue 2016.08,您可能会看到授权屏幕,它要求您提供许可证。如果您拥有以前版本的 SystemVue,那么该软件可能会找到您的旧许可证,并跳过这一步。 - 运行 SystemVue 2016.08 LTE-A NB-IoT 程序库安装程序,将 LTE-A NB-IoT 程序库更新到 SystemVue 2016.08 的基础版本。
详细信息,请参见 LTE-A NB-IoT 程序库(需要登录)。
返回 SystemVue 软件下载页面。