这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

SystemVue 2015.01 5G 基带验证程序库附件

SystemVue ESL Software项目说明和重要信息

SystemVue 2015.01 5G 基带验证程序库附件为 5G 技术研究提供了即刻可用的参考信号处理 IP,尤其适用于采用先进调制解调器技术和毫米波信道建模的多天线系统设计。关键更新包括:

  • 多天线系统体系结构
  • 经过修改的 3GPP 3D 信道模型,支持毫米波信道特征
  • 先进的参考基带建模 IP,支持多种 5G 候选波形技术
  • 多信道射频特性模型

参见已装运的工作区示例(默认位置:C:\program Files\SystemVue2015.01\examples\Baseband Verification\5GAdvancedModem)

软件下载

SystemVue 2015.01 5G 基带验证程序库附件
平台 文件名称 下载 规格
Windows(64 位) 5GAdvancedModem_BasebandVerification_2015__01.exe 下载 310,556,072 字节 (296 MB)

注:5G 基带验证程序库附件仅适用于 64 位系统。在安装 SystemVue 2015.01 5G 基带验证程序库之前,您必须先安装已有的 SystemVue 2015.01 64 位基础版。5G 基带验证程序库是 SystemVue 2015.01 版本的一个附件。

许可证

  • 使用此产品,您需要拥有 3.2 版本的 SystemVue 许可证。一旦您获得 SystemVue 2015.01 的许可证,这个新的许可证还将激活 2013.08 及更早的版本。
  • 想要加快安装过程,请在安装之前预先申请新的许可证。
  • 想要获得试用许可证以体验最新的功能特性,请访问:https://www.keysight.com/find/eesof-systemvue-evaluation

安装指导

这是附件安装包。

  1. 首先,您需要从 SystemVue 软件下载页面上下载并安装 SystemVue 2015.01。

    在首次运行 SystemVue 时,您可能会看到授权屏幕,它要求您提供许可证。如果您已经运行了以前版本的 SystemVue,那么该软件可能会简单地找到您的旧许可证,并跳过这一步。
  2. 运行 SystemVue 2015.01 5G 基带验证程序库的安装程序,将这个程序库添加到 SystemVue 2015.01 的基础版本。

详细了解 5G 基带验证程序库(需要登录)。

返回至 SystemVue 软件下载页面。