Discuter avec un expert
U9405B Keysight Flexicore i1000 Automated Inline Parallel In-Circuit Test System
Contactez Keysight
Assistance sur le choix et la configuration de produits ainsi que la formation
Pour obtenir de l'assistance pour le choix et la configuration des produits, des mises à niveau, demander une soumission ou des renseignements sur la formation.
sans frais | +1 877 894-4414 |
---|---|
télécopieur | +1 800 746-4866 |
horaires | de 8h 00 à 20h 00, du lundi au vendredi, heure de l’Est |
adresse | 6535 Millcreek Drive, Unit #41 Mississauga, Ontario L5N 2M2 Canada |