您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

省時又符合客戶要求

車用乙太網路相符性的範圍涵蓋傳輸、電纜和連接器,以及接收器。

BroadR-Reach、100BASE-T1 與 1000BASE-T1 相符性測試是工作的一部分,但您可輕鬆省力地完成這些任務。

您必須完整地進行相符性測試,但您沒有時間學習並計算相符性測試的所有要求。

是德科技車用乙太網解決方案涵蓋從除錯到特性分析,以及從相符性測試到完成任務所需的功能,可協助加速創新。

  • BroadR-Reach 和 100BASE-T1 收發器和接收器相符性測試
  • 100BASE-T1 收發器相符性測試
  • 根據 BroadR-Reach 和 100BASE-T1 進行協定觸發與解碼
  • 根據 BroadR-Reach 和 100BASE-T1 進行鏈路區段測試
  • BroadR-Reach 和 100BASE-T1 的 MDI S 參數軟體

產品型錄包含更多相關解決方案,以及是德科技如何提供協助的資訊。

獲得車用乙太網路的詳細資訊(英文)