这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

开启毫米波测量新视野

毫米波设计和测试无往不利

人们很容易低估毫米波带来的挑战。因此,是德科技一直致力于让您在越来越高的频率和越来越宽的带宽上更轻松地获得精确、可重复的结果。深入了解我们的毫米波专业技术并发现用于设计、仿真、测试和分析的创新工具。

使用从 900 Hz 至 120 GHz 的稳定、准确测量,精确表征毫米波设计。

  • 24 小时幅度稳定度 <0.015 dB
  • 24 小时相位稳定度 <0.15 度
  • 结果可溯源至国家计量机构的标准

了解如何在毫米波频率实现计量级结果

下载应用指南