検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF&マイクロ波

1-25 / 28

並べ替え
Noise Figure Measurement Accuracy - The Y-Factor Method - Application Note 
Specific to instruments that use the Y-factor method for noise figure measurements, this app note discusses measurement basics, avoidable errors, loss and temperature corrections, and uncertainties.

アプリケーション・ノート 2019-03-19

Signal Analyzers: Keysight EXA vs. Rohde & Schwarz FSV - Competitive Comparison 
This flyer compares noise and noise figure specifications for Keysight's EXA X-Series signal analyzer and Rohde & Schwartz' FSV.

競合比較 2017-12-11

PDF PDF 550 KB
5 Reasons to Buy the X-Series Noise Figure Analyzer - Flyer 
This 2-page flyer lists 5 reasons to buy the X-Series noise figure analyzers

アプリケーション・ノート 2016-01-26

PDF PDF 643 KB
雑音指数の不確かさ計算機 
雑音指数不確かさ計算機は、常に要求される高いシステム性能に対応できるように、コンポーネントからシステムまでのデザイン作業を支援します。

解析ツール 2015-05-29

 
雑音指数測定のためのヒント – ビデオ・シリーズ 

ブローシャ 2014-05-02

 
ノイズパラメータ測定 

ソリューション概要 2014-04-04

 
Millimeter-Wave Noise Figure and Noise Parameter Measurements – Maury Microwave 
Millimeter-Wave Noise Figure and Noise Parameter Measurements from Maury Microwave and Keysight.

ソリューション概要 2014-04-02

 
M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ 
テストの限界に挑むキーサイトのモジュール計測器

データシート 2013-10-25

High-Accuracy Noise Figure Measurements Using the PNA-X Series Network Analyzer – App Note 1408-20 
This application note discusses the unique challenges involved in minimizing noise figure.

アプリケーション・ノート 2013-01-31

Noise Figure Demo Videos on YouTube 
Explore YouTube for videos based on the 10 Hints to Make Better Noise Figure Measurements application note.

デモ 2012-12-11

 
Making Noise Figure Measurements Video Series 
Hints for making noise figure measurements.

デモ 2011-12-05

 
RF およびマイクロ波の雑音指数測定の基礎 AN57-1 
現在の受信システムは、しばしば微弱な信号を処理しなければなりませんが、システムのコンポーネントによって追加される雑音のために微弱な信号は覆い隠されがちとなります。感度、ビット・エラー・レート(BER)、...

アプリケーション・ノート 2010-08-05

MXAプリセレクタ同調機能を使用したマイクロ波スペクトラム解析の振幅確度の向上 
新しいMXAシグナル・アナライザではノイズ・ソース同調機能を採用し、マイクロ波スペクトラム・アナライザでも高確度測定を実現しています。

アプリケーション・ノート 2006-11-24

89441A Vector Signal Analyzer Phase Noise Measurements 
The procedure takes you step-by-step through a phase noise measurement on the 89441A using two methods: direct spectrum and PM demodulation. No options are required to make this measurement.

アプリケーション・ノート 2004-07-26

PDF PDF 90 KB
NFAシリーズ雑音指数アナライザによる周波数コンバータの雑音指数測定 
このアプリケーション・ノートでは、Keysight NFAの増幅器モード(測定周波数がNFAの動作範囲外)、ダウンコンバータ・モード、アップコンバータ・モードを使用した測定について、例を示して詳細に説明します。

アプリケーション・ノート 2004-04-23

Non-Zero Noise Figure After Calibration (AN 1484) 
This Application Note attempts to explain the reasons behind the zero-error and shows with examples that it does not have a compromising effect on instrument accuracy in a measurement situation.

アプリケーション・ノート 2004-01-20

PDF PDF 95 KB
雑音指数測定を成功させる10のヒント Application Note 57-3 

アプリケーション・ノート 2001-07-30

グランド・バウンスの特性解析 Application Brief#12 
ディジタル・システムの速度とアーキテクチャ密度が上がるにつれて,設計者は,ノイズに対してますます注意を払わなければならなくなります。ノイズが,信頼性の高い製品を作成できるかどうかに直接関わっているか...

アプリケーション・ノート 2001-02-26

PDF PDF 220 KB
346A/B/C Noise Sources: 10 MHz to 26.5 GHz 
The attached document provides technical data for the Keysight 346A, 346B, and 346C Noise Sources ranging from 10 MHz to 26.5 GHz.

アプリケーション・ノート 2000-12-01

PDF PDF 500 KB
NFA Series Noise Figure Analyzer, Programming Examples 
This Product Note contains programming examples of measurement scenarios written in pseudo code, to enable the automated control of the NFA Series Noise Figure Analyzers using SCPI standard commands.

アプリケーション・ノート 2000-11-27

PDF PDF 1.19 MB
89410A/89440A ベクトル・シグナル・アナライザを用いた位相ノイズの測定PN89440A-2 
89410Aの入力帯域幅は0-10MHzで、ベース・バンド構成の違いから、他のRFスペクトラム・アナライザに比べて、本質的に位相ノイズが低くなっています。実用的には、測定器の入力ノイズは、本質的に位相ノイズ測定のダイナ...

アプリケーション・ノート 2000-10-27

PDF PDF 2.07 MB
Practical Noise-Figure Measurement and Analysis for Low-Noise Amplifier Designs (AN 1354) 
This Application Note is a timely and detailed examination of the process needed for making practical noise figure measurements of low-noise amplifiers which includes software modeling.

アプリケーション・ノート 2000-09-01

PDF PDF 1.65 MB
Noise Power Ratio Measurements Using E2507B/E2508AMulti-format Communications Signal Simulator 
The NPR measurement requires a stimulus source to generate conditioned noise and a measurement receiver to analyze the changes in the noise after it passes through the device under test. This Product Note shows how the E2507B or E2508A Multi-format Communications Signal Simulator...

アプリケーション・ノート 2000-08-01

PDF PDF 384 KB
コンビネーションアナライザを使用した正確なノイズ測定 PN 4395/96-1 
一般的なC/N(キャリア/ノイズ)比測定において問題になるのが、ノイズ部分をいかにして測定するかです。ノイズの測定においては、測定器の測定アルゴリズムの違い、また使用するRBWの違い等により、測定結果が異なって...

アプリケーション・ノート 2000-07-17

ネットワーク/スペクトラム/インピーダンスアナライザ4395A を用いたデータストレージ機器の正確なノイズ測定 
近年のデータストレージ機器(ハードディスクドライブ、MO、DVD等)の発展は目覚しく、大容量化の要求に伴い記録の高密度化やデータビットレートの高速化への研究開発が行われています。その際、重要な項目のひとつ...

アプリケーション・ノート 2000-05-17

PDF PDF 591 KB

1 2 次へ