検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

航空宇宙/防衛

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

重要な場所に集中可能

ミッションは進化しますが、常に変わらないことが1つあります。すなわち、危険な状況にいる人々を保護する必要性です。成功は、作業に果たす人とテクノロジーに依存します。テクノロジーが複雑化しているため、用意ができたことを確認する作業はますます困難になっています。

Keysightは、ミッションの成功をサポートします。Keysightの測定やテスト・プロセスにおける専門知識を活用することで、お客様に、現在のミッションの達成、次に起こるイベントへの対処といったより大きな課題に取り組む時間的な余裕が生まれます。Keysightがシステムの準備作業を支援することにより、リソースを最も重要な場所に集中することが可能になります。

測定ソリューション例をご覧ください。アクティブ・アンテナ・テスト,マルチエミッタ・テスト信号

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 374

並べ替え
Phase Noise Measurement Solutions - Selection Guide 
This selection guide will discuss and compare Keysight's most common phase noise measurement techniques -- direct spectrum, phase detector, two-channel cross correlation, including selection tips.

セレクション・ガイド 2018-01-26

PDF PDF 5.20 MB
Understanding Phase Noise Needs and Choices in Signal Generation - Application Note 
Learn about phase noise signal generator fundamentals and ways to optimize phase noise for your application.

アプリケーション・ノート 2018-01-12

Techniques for Precise Measurement Calibrations in the Field - Application Note 
This application note discusses recent advances in VNA calibration and compares measurements made on a FieldFox analyzer using different calibration types for a variety of RF and microwave devices.

アプリケーション・ノート 2017-12-18

Technology Refresh Services for X-Series Signal Analyzers - Flyer 
2-page flyer that explains and links to X-Series signal analyzer Technology Refresh Services including, trade-in, upgrades, extended service, premium used and consulting.

プロモーション資料 2017-12-01

PDF PDF 931 KB
x1149 Boundary Scan Solution for Blade Server Board - Application Note 
This application note describes in detail what the Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer performs during the Integrity test.

アプリケーション・ノート 2017-12-01

PDF PDF 6.16 MB
Pulsed Carrier Phase Noise Measurements - Application Note 
This application note discusses basic fundamentals for making pulsed carrier phase noise measurements.

アプリケーション・ノート 2017-12-01

Simulation and Verification of Pulse Doppler Radar Systems - Application Note 
Keysight SystemVue illustrates key algorithms in modern Pulsed Doppler radar system design, and also connects to Keysight sources and signal analyzers to verify hardware performance.

アプリケーション・ノート 2017-12-01

PDF PDF 10.43 MB
PNA-X Series Microwave Network Analyzers - Brochure 
Learn how the PNA-X network analyzer provides complete linear and nonlinear compontent characterization in a single instrument. Includes customer case studies, features, specs, and more.

ブローシャ 2017-12-01

PDF PDF 18.78 MB
Using MATLAB to Create Keysight Signal and Spectrum Analyzer Applications - Application Note 
Learn to use MATLAB software to configure, control, and acquire data from X-Series signal and spectrum analyzers, and then use scripts to create, modify and execute custom analyzer applications.

アプリケーション・ノート 2017-12-01

PDF PDF 9.69 MB
Signal Generator Spectral Purity - Application Note 
This application note describes spectral purity and its components. The importance of high spectral purity is explained using industry applications.

アプリケーション・ノート 2017-12-01

PDF PDF 864 KB
Technology Refresh Services for V-Series, Z-Series Oscilloscopes - Flyer 
2-page flyer that explains and links to V-Series,Z-Series Oscilloscopes Technology Refresh Services including, trade-in, upgrades, extended service, premium used and consulting.

プロモーション資料 2017-12-01

PDF PDF 699 KB
Technology Refresh Services for FieldFox Handheld Analyzers - Flyer 
2-page flyer that explains and links to FieldFox handheld analyzers Technology Refresh Services including, trade-in, upgrades, extended service, premium used and consulting

プロモーション資料 2017-12-01

PDF PDF 1.40 MB
PXI and AXIe Products and Solutions Catalog 
Catalog for PXI and AXIe Products and Solutions

カタログ 2017-12-01

PDF PDF 14.41 MB
One-Stop Calibration and Antenna Calibration - Solution Brief 
Keysight's newest locations in Iowa and Canada have new calibration capabilities to offer to customers in the Americas

ソリューション概要 2017-11-16

Full Scale Antenna Pattern Measurements - Solution Brochure 

ブローシャ 2017-11-14

PDF PDF 290 KB
N5393F/G PCI Express® 4.0 (Gen4) Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 
The N5393F/G PCI Express electrical performance validation and compliance software provides accurate and automated transmitter testing devices for single and multi lane test setup reducing test time.

データシート 2017-10-04

PDF PDF 3.63 MB
x1149 Pin Constraints Feature - Technical Overview 
This overview describes how the pin constraints feature can improve boundary scan test coverage and perform debugging, eliminating manual BSDL file editing and test regeneration.

技術概要 2017-08-14

PDF PDF 1.10 MB
Calibration Refresh Assemblies - Solution Brochure 
Keysight's Z2090B-335 Series CalPod Assemblies offer a unique connectivity and calibration refresh between your PNA and device under test at any time without disconnecting.

ブローシャ 2017-03-29

PDF PDF 1.50 MB
Electronic Components Tolerance and Test Limits for In-Circuit Test - Technical Overview 
In order for all assembled components to function correctly, components are measured and analyzed electrically using the In-circuit tester to ensure its value and performance are optimal.

技術概要 2017-03-10

PDF PDF 634 KB
Assessing and Improving Radar System Performance - Application Note 
This application note provides insights into assessing and improving radar system performance, and is part 7 in a series of radar application notes.

アプリケーション・ノート 2017-02-27

The Real “Total Cost of Ownership” of Your Test Equipment 
This paper covers a TCO model for electronic T&M equipment and shows how operating costs can be critical drivers in reducing total cost of ownership beyond simply lowering acquisition (capital) costs.

アプリケーション・ノート 2017-02-22

Understanding x1149 Integrity Test - Application Note 
This application note describes in detail what the Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer performs during the Integrity test.

アプリケーション・ノート 2017-02-16

PDF PDF 2.48 MB
Payload Test System - Technical Overview 
Keysight's Payload Test System Platform uses state of the art measurement capability to provide a base configuration for Uplink and Downlink testing between UHF and Q band.

技術概要 2017-02-08

PDF PDF 1.70 MB
Surveying the Best Ways to Test Antennas and Antenna Arrays - Application Note 
This application note provides insights into testing antenna and antenna arrays, and is part 6 in a series of radar application notes.

アプリケーション・ノート 2017-01-09

M3602A グラフィカルFPGAデザインソフトウェアを使用したLUTベースの入力処理のFPGA実装 
このアプリケーションノートでは、Keysight M3100AおよびM3300A PXIeデジタイザモジュール(FP1オプション搭載)のFPGA機能を使用して、ルックアップテーブル(LUT)を使用した信号変換を実行する方法を示します

アプリケーション・ノート 2017-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ