这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

航空航天与国防

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

集中精力完成重要任务

航空航天与国防行业的任务正在不断发展和变化,但是有一点始终未变,那就是必须要保证那些从事危险工作的人员的人身安全。这项任务能否成功,取决于人员和技术如何适应变化,实现完美融合。随着系统技术日趋复杂,达到这一目标也变得越来越困难。

是德是您成功完成任务的保证。借助是德在测量科学和测试流程中的专业技术,您可以腾出更多时间来处理更重要的问题:执行当前任务并按计划转向未来任务。有是德保证您的系统就绪,您完全可以高枕无忧,从而集中精力完成更重要的任务。

有关是德在航空航天/国防领域的作用的更多信息,请下载免费手册 《是德在航空航天与国防领域的作用》。

查看测量解决方案实例有源天线测试多发射机环境测试信号

缩小范围

去除所有优化

行业/技术

按内容类型

按产品类别

1-6 / 6

排序:
是德科技PXI 和 AXIe 产品及解决方案 
是德科技PXI 和 AXIe 产品及解决方案

产品目录 2017-11-28

PDF PDF 5.16 MB
Measuring the Dependence of Optical Amplifiers on Input Power Using an Attenuator 
This application note describes the important optical amplifier properties of gain and noise figures and their dependence on the powers and wavelengths of the input signals.

应用说明 2014-07-31

PDF PDF 347 KB
Spectrum Analysis: Amplitude and Frequency Modulation (AN 150-1) - Application Note 
Modulation is the act of translating some low-frequency or base-band signal (voice, music, data) to a higher frequency. Why do we modulate signals? There are at least two reasons: to allow the simultaneous transmission of two or more baseband signals by translating them to different frequencies...

应用说明 2001-10-01

PDF PDF 1.08 MB
BER 测试应用中的可变光衰减器 
本应用指南有助于光衰减器的用户理解是德新型衰减器系列产品的关键特性。

应用说明 2001-08-23

WDM System Test with the Keysight 86120 Multi-Wavelength Meter ( PN 86120-1) 
This product note addresses the WDM system, the design and maintenance issues warranting measurement, and how the Keysight 86120 Multi-Wavelength Meter can be used to easily...

应用说明 2000-08-01

PDF PDF 435 KB
Lightwave Signal Analyzers Measure Relative Intensity Noise (PN 71400-1) 
This product note describes techniques to measure laser intensity noise with the Keysight 714000C and 71410C lightwave signal analyzers. It includes RIN examples and measurements.

应用说明 2000-07-01

PDF PDF 417 KB