検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 65

並べ替え
N9010B EXA Signal Analyzer Specifications Guide 
Specification information for the N9010B EXA signal analyzer.

技術概要 2018-02-01

PDF PDF 1.81 MB
M9703B AXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver - Data Sheet 
This datasheet presents the M9703B AXIe high-speed digitizer, 8 channels, 12-bit, up to 3.2 GS/s, DC up to 2 GHz input frequency range

データシート 2018-01-31

N9071A and W9071A GSM/EDGE/EVO X-Series Measurement Application - Technical Overview 
An overview of the GSM/EDGE/EVO (N/W9071A) X-Series measurement applications.

技術概要 2017-12-01

PDF PDF 4.30 MB
N9030A PXA Signal Analyzer Specifications Guide 
Specification information for the N9030A PXA signal analyzer.

技術概要 2017-11-01

PDF PDF 3.16 MB
Keysight T4010S コンフォーマンス・テスト・システム 
T4010Sは、他のRF/RRMテストシステムと比べて、最も使いやすいテストプラットフォームです。

技術概要 2017-07-28

Infiniium Z-Series Oscilloscopes - Data Sheet 
Keysight's Infiniium Z-Series oscilloscopes feature up to 63 GHz of real-time oscilloscope bandwidth and the industry's leading noise and jitter measurement floors.

データシート 2017-07-17

Infiniium Vシリーズ オシロスコープ 8~33 GHz 
Infiniium Vシリーズ オシロスコープで詳細な解析をより短時間に実現

データシート 2017-05-17

Electronic Components Tolerance and Test Limits for In-Circuit Test - Technical Overview 
In order for all assembled components to function correctly, components are measured and analyzed electrically using the In-circuit tester to ensure its value and performance are optimal.

技術概要 2017-03-10

PDF PDF 634 KB
N9040B UXA Signal Analyzer Specifications Guide 
Specification information for the N9040B UXA signal analyzer.

技術概要 2017-03-01

PDF PDF 2.34 MB
N9000B CXA Signal Analyzer Specifications Guide 
Specification information for the N9000B CXA signal analyzer.

技術概要 2017-01-01

PDF PDF 2.05 MB
M9005A PXIeシャーシ 
システムモジュール内蔵、5スロット、3U

データシート 2016-11-09

Infoline Web Services Suite - Data Sheet  
Achieve your software and hardware management goals with our online and professional services options

データシート 2016-09-16

カスタム変調用Signal Studio N7608B 
Keysight カスタム変調用Signal Studioソフトウェアは、柔軟性の高い信号作成ツールで、信号シミュレーションにかかる時間を短縮できます

技術概要 2016-08-24

Keysight Technologies M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 M8197A マルチチャネル同期モジュール 
Data Sheet バージョン3.0

データシート 2016-06-21

Keysight Technologies ミリ波・サブミリ波周波数エクステンダー Keysight Xシリーズ シグナル・アナライザ用 
Keysight Xシリーズ シグナル・アナライザは、ダイナミック・レンジ、表示平均雑音レベル(DANL)、歪み性能、位相雑音、測定速度などで優れた性能が得られ、50 GHzまでの周波数に対応しています。新しいVirginia Diodes Inc.(VDI)の周波数エクステンダと組み合わせれば、これらの機能の多くを1.1 THzまで使用でき、最先端のミリ波アプリケーションに対応できます。

技術概要 2016-04-27

Keysight Technologies E6703J W-CDMA/HSPA ラボアプリケーション E5515C/E 無線通信テストセット用 

技術概要 2016-03-03

Keysight Technologies 89601B/BN-BHF カスタムOFDM変調解析 

技術概要 2015-10-15

Keysight Technologies M1971E 導波管高調波ミキサー 55/60 ~ 90 GHz 
M1971E 導波管高調波ミキサーとXシリーズ シグナル・アナライザを組み合わせれば、従来の高調波ミキシングテスト手法より、高性能なソリューションが得られます。

技術概要 2015-08-18

M9451A PXIe Measurement Accelerator - Data Sheet 
This document provides technical specifications and other information about the M9451A PXIe Measurement Accelerator

データシート 2015-06-02

PDF PDF 581 KB
Keysight M8190A 任意波形発生器 
より正確、忠実な信号生成に。バージョン 1.4

データシート 2015-05-08

N9079A & W9079A TD-SCDMA X-Series Measurement Application - Technical Overview 
The N9079A & W9079A X-Series measurement application adds one-button, standard-based power and modulation analysis for the design and manufacturing of TD-SCDMA devices.

技術概要 2015-03-24

PDF PDF 2.91 MB
Keysight Technologies M9381A PXIeベクトル信号発生器 
M9381A PXIeベクトル信号発生器(PXI VSG)は、1 MHz~ 3 GHz/6 GHzの周波数レンジを備えた、小型のPXIモジュラ・ソリューションです

データシート 2015-01-27

89601B/BN-BHL Channel Quality Measurements, 89600 VSA Software - Technical Overview 
The 89600 VSA software Option BHL for channel quality measurements accelerates satellite payload testing with a wideband test approach for group delay.

技術概要 2015-01-24

PDF PDF 1.97 MB
Keysight E6568F UMTS/LTE/LTE-Aワイヤレス・テスト・マネージャ 
Keysight E6568F UMTS/LTE/LTE-Aワイヤレス・テスト・マネージャ

技術概要 2015-01-21

E6701K GSM/GPRS and E6704A EGPRS Lab Applications - Technical Overview 
This technical overview provides a brief overview and some specifications for the E6701I GSM/GPRS lab application and E6704A EGPRS lab application for the 8960 (E5515C/E) wireless communications test set.

技術概要 2015-01-06

PDF PDF 1.60 MB

1 2 3 次へ