这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

是德科技蜂窝测试技术

是德科技公司是全球领先的测试与测量公司,可以提供全方位的设计、测试和管理解决方案。这些解决方案覆盖整个蜂窝技术领域――从传统1G系统到3G系统(例如HSPA),再到3GPP 长期演进技术(LTE)和1xEV-DO。是德的产品适用于从早期设计与开发、批量制造到网络部署和服务保障的全过程。推动蜂窝技术的创新与发展,是德为您披荆斩棘!

 

#5G #LTE-Advanced (LTE-A) #LTE测试 #毫微微蜂窝基站测试 #包络跟踪功率放大器 #HSPA和HSPA+ #W-CDMA #TD-SCDMA #GSM、GPRS、EGPRS和EDGE/Evo #1xEV-DO #cdma2000®/CDMA #多标准无线(MSR)#全球导航卫星系统(GNSS)和辅助 GNSS(A-GNSS)设计与测试解决方案 #TDMA

查看相关视频(优酷) 

缩小范围

去除所有优化

按内容类型

按产品类别

1 / 1

排序:
是德科技 校准服务 助您满怀信心地执行测量并成功通过审核 
是德科技 校准服务 助您满怀信心地执行测量并成功通过审核

手册 2017-02-23

PDF PDF 504 KB