検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

1-5 / 5

並べ替え
Spectrum and Signal Analyzer Measurements and Noise Application Note 1303 
Noise is the classical limitation of electronics. In this application note, the characteristics of noise and its direct measurement are discussed in detail.

アプリケーション・ノート 2012-05-04

PDF PDF 2.06 MB
インタラクティブ・ファンクション・ソフトウェア 
インタラクティブ・ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェアは、Keysight 8960 移動機テスタと組み合わせて携帯電話のストレステストを自動化するためのツールです。

アプリケーション・ノート 2009-04-30

電流ドレイン解析による無線LANカードのデザインとテスト 
このアプリケーション・ノートでは、無線LANカードのさまざまな動作モードでの電流ドレインを正確に評価する方法を、802.11a無線LANカードの例を用いて紹介しています。

アプリケーション・ノート 2008-04-10

バッテリ・ランダウン性能の評価 
このアプリケーション・ノートでは、バッテリから直接給電される移動体機器の性能を評価する方法を詳細に説明しています。この方法により、従来の方法では時間と手間がかかる作業を大幅に簡素化できます。

アプリケーション・ノート 2008-04-10

バッテリ・ドレイン解析による移動機の動作時間の向上 
バッテリの動作時間は、移動無線機器のデザインにおいて重要な要素です。移動機の小型/軽量化が進む中、従来の大きなバッテリは使用されなくなり、さらにはバッテリを最大限に活用するデザインが求められています。

アプリケーション・ノート 2007-03-16