検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

1-15 / 15

並べ替え
Evolution to 5G Massive MIMO: Beamforming Simulation and Measurement - Application Brief 
Overview of new requirements for the development and implementation of massive MIMO technology within the 5G ecosystem, including tools required to simulate, design and test highly complex systems.

アプリケーション・ノート 2017-02-23

Optimize your wideband test solution 
download new application note: Optimize your wideband test solution

アプリケーション・ノート 2017-02-21

 
Increase PA/FEM Component Test Efficiency with MIPI® RFFE and SPI Bus Test Techniques 
This note describes methods to characterize and validate RFFE and SPI serial bus performance on new wireless PA and FEM devices.

アプリケーション・ノート 2016-12-16

Testing 5G: Time to Throw Away the Cables - Article Reprint Microwave Journal 
This article describes the test challenges of 5G technology, and sets the scene for what lies ahead to test 5G at mmWave frequencies, almost all over the air (OTA) without cables.

アプリケーション・ノート 2016-11-30

PDF PDF 3.25 MB
RF PA/FEM Characterization & Test, Reference Solution - Configuration Guide 
This configuration guide provides the hardware, software and services options for the RF PA/FEM characterization & test, Reference Solution.

構成ガイド 2016-08-31

PDF PDF 2.54 MB
M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

構成ガイド 2016-05-18

PDF PDF 2.26 MB
Keysight Technologies 5G波形生成/解析テストベッド・リファレンスソリューション 

ブローシャ 2015-10-26

PDF PDF 2.32 MB
Keysight Technologies 5G空間電波伝搬特性測定リファレンスソリューション 
キーサイト・テクノロジーの空間電波伝搬特性測定リファレンスソリューションは、キーサイトの度量衡グレードの市販ハードウェアと5Gチャネルサウンディング測定用ソフトウェアを組み合わせたもので、オプションのサービスを利用すれば5G候補チャネルをより詳細に解析することもできます。

ブローシャ 2015-10-26

PDF PDF 1.60 MB
Latest 5G Application Notes, White Papers, Tutorials, and more 
Keysight wireless design and test tools enable the exploration of new technologies needed for next-generation 5G communications.

アプリケーション・ノート 2015-08-18

 
Keysight Technologies RF PA/FEM特性評価/テストのリファレンスソリューション 
このリファレンスソリューションは、高いスループット、測定品質、性能により、携帯電話などの次世代パワーアンプ/フロントエンドモジュールのデザイン評価/製造テストに対応しています。

ブローシャ 2015-08-17

PDF PDF 2.28 MB
LTE/LTE-A Multi-Channel, Reference Solution - Solution Brochure 
This document provides a technical overview of test challenges and a convenient PXI-based multi-channel solution to test LTE multi-channel designs.

ブローシャ 2015-08-04

PDF PDF 2.88 MB
M9381A PXIe Vector Signal Generator & M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides information for configuring solutions for RF test based on the M9391A PXIe VSA and M9381A PXIe VSG.

構成ガイド 2015-03-31

PDF PDF 5.25 MB
Keysight Technologies M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ  
Keysight M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ(PXI VSA)は、1 MHz ~ 6 GHzの周波数レンジをカバーし、M9381A PXIeベクトル信号発生器(PXI VSG)とシームレスに動作する、モジュール測定器です。PXI VSAは、RF製造テストに最適な高速で高品質なスペクトラム/パワー/変調品質測定を実現します。

競合比較 2015-03-24

PDF PDF 738 KB
E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell - Flyer 
The E6650A EXF is the industry's first one-box tester dedicated to femtocell manufacturing and it is validated with the latest cellular and WLAN chipsets.

プロモーション資料 2014-09-10

PDF PDF 1.30 MB
PXIeベクトル・シグナル・アナライザ/ベクトル信号発生器でパワーアンプ・テストのスループットが向上 
このアプリケーション・ノートでは、RFシグナル・アナライザとRF信号発生器を用いたパワーアンプやフロントエンド・モジュールのテスト・システムにおける主要な問題について説明しています。

アプリケーション・ノート 2013-10-31