検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

1-25 / 48

並べ替え
Techniques for Precise Measurement Calibrations in the Field - Application Note 
This application note discusses recent advances in VNA calibration and compares measurements made on a FieldFox analyzer using different calibration types for a variety of RF and microwave devices.

アプリケーション・ノート 2017-12-18

Anite Development Toolset - Brochure 
Product brochure for Anite Development Toolset

ブローシャ 2016-07-21

PDF PDF 1.38 MB
Anite SAS Interoperability Test Solution - Brochure 
Product brochure for Anite SAS Interoperability Test Solution

ブローシャ 2016-07-20

PDF PDF 1.29 MB
Anite Conformance Toolset - Brochure 
Product brochure for Anite Conformance Toolset

ブローシャ 2016-07-20

PDF PDF 2.20 MB
Keysight Technologies Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット 
Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット

ブローシャ 2016-07-14

PDF PDF 1.40 MB
Unlocking Cellular Measurement Insights - Solution Brochure 
This brochure covers the intricacies of evolving cellular standards to provide our customers with valuable insights into their innovations from design and development into manufacturing.

ブローシャ 2016-06-22

PDF PDF 7.93 MB
Keysight Technologies E6703J W-CDMA/HSPA ラボアプリケーション E5515C/E 無線通信テストセット用 

技術概要 2016-03-03

Keysight Technologies マイクロ波測定におけるハンドヘルド・アナライザとベンチトップ・アナライザの相関 
このアプリケーションノートでは、最新のハンドヘルド・アナライザの多彩な機能について説明し、FieldFoxハンドヘルド・アナライザによる測定と、シグナル・アナライザ、パワーメータ、ベクトル・ネットワーク・アナライザなどの他のベンチトップ測定器による測定を比較します。

アプリケーション・ノート 2015-12-24

Keysight E6640A EXMワイヤレス・テスト・セット 
EXMワイヤレス・テスト・セットは、製造ニーズに応じた拡張が可能です。また、最新の携帯電話/無線LANチップセットにすぐに対応できます。

構成ガイド 2015-12-21

Keysight Technologies 衛星地上局の正確な検証/保守/修理 FieldFoxハンドヘルド・アナライザ 
このアプリケーションノートでは、高性能/高確度/高機能を備え、最大50 GHzの周波数レンジをカバーしながら、システムのフィールドテスト手法が様変わりするFieldFoxの画期的なテクノロジーを紹介します。

アプリケーション・ノート 2015-12-10

E6640A EXM Wireless Test Set - Flyer  
The EXM wireless test set is scalable to meet your production needs. It delivers the speed, accuracy and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

プロモーション資料 2015-07-31

PDF PDF 1.42 MB
Techniques for Precise Power Measurements in the Field - Application Note 
This application note will discuss techniques for measuring average and peak power and the associated equipment options available for field testing.

アプリケーション・ノート 2015-05-22

Techniques for Precise Cable and Antenna Measurements in the Field - Application Note 
This app note introduces measurement and calibration techniques for cable and antenna testing using FieldFox handheld analyzers.

アプリケーション・ノート 2015-05-15

Techniques for Precise Interference Measurements in the Field - Application Note 
This app note discusses the different types of interference in current and new systems and methods to measure a variety of interference types using spectrum analyzers such the FieldFox Series.

アプリケーション・ノート 2015-03-30

Keysight Technologies M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ  
Keysight M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ(PXI VSA)は、1 MHz ~ 6 GHzの周波数レンジをカバーし、M9381A PXIeベクトル信号発生器(PXI VSG)とシームレスに動作する、モジュール測定器です。PXI VSAは、RF製造テストに最適な高速で高品質なスペクトラム/パワー/変調品質測定を実現します。

競合比較 2015-03-24

PDF PDF 738 KB
Keysight Technologies 平均パワー/エンベロープ・トラッキング・デザインで使用できるソリューションと測定ツール 
本書では、Keysightのソリューションと手法の概要について説明します。

アプリケーション・ノート 2014-10-23

E6640A EXM Wireless Test Set Ready for Volume Production of LTE-A, 802.11ac WLAN Devices 
Agilent Technologies today announced the E6640A EXM wireless test set, which offers breakthrough manufacturing-test scalability in technology coverage, performance and capacity to test up to 32 cellular and wireless-connectivity devices in parallel.

プレス資料 2014-02-13

 
EXT Wireless Communications Test Set Non-signaling Test Overview 
This application note explains how non-signaling test methods make it possible for manufacturers to reduce both test times and test equipment costs across a range of wireless technologies

アプリケーション・ノート 2012-08-01

PDF PDF 290 KB
Agilent Technologies Announces Wireless Communications Test Set with Innovative Multiport Adapter 
Agilent Technologies introduced the E6607B EXT wireless communications test set and companion E6617A multiport adapter. Optimized for non-signaling testing, the EXT/MPA combination increases test throughput and reduces the cost of test in the manufacturing of current- and next-generation smartphones and tablets that contain multiformat and multiband technologies.

プレス資料 2012-08-01

 
Agilent Technologies Accelerates Early Wireless Design Verification with New Release of SystemVue 
Agilent will demonstrate SystemVue 2012.06 along with a range of solutions for everything from circuit-level modeling through system verification for general RF, microwave, 4G communications, and aerospace/defense applications at DAC2012 (Booth 313), June 3-7, in San Francisco. SystemVue 2012.06 will also be demonstrated at IMS 2012/IEEE MTT-S (Booth 1015), June 19-21, in Montr al, Canada. A range of premier partner solutions will be available on Agilent Avenue and throughout the event area.

プレス資料 2012-06-05

 
E1963A W-CDMA移動機テスト・アプリケーション E5515C/E(8960)無線通信テスト・セット用 

技術概要 2012-05-10

Agilent Technologies Enhances FieldFox RF Analyzers with Options for Measuring Time Domains and Chan 
Agilent will demonstrate its new FieldFox options, along with solutions that cover everything from circuit-level modeling through system verification for general RF, microwave, 4G communications, and aerospace/defense applications at IMS 2012/IEEE MTT-S (Booth 1015), June 19-21, in Montr�al, Canada. A range of premier partner solutions will also be available on Agilent Avenue and throughout the event area.

プレス資料 2012-05-01

 
Agilent Technologies Introduces 6-GHz Signal Generators with Industry-Best Performance 
Today's aerospace/defense environment requires enhanced radar performance to detect weak signals at long distances. To provide the pure and precise signals needed to test these designs, the MXG uses an innovative triple-loop synthesizer to deliver phase noise performance of -146 dBc/Hz at 1 GHz and 20 kHz offset. For developers of radar components such as mixers and analog-to-digital converters, the MXG also features industry-leading spurious performance of -96 dBc at 1 GHz.

プレス資料 2012-05-01

 
High-Speed Data Throughput Test 
Ensure a quality user experience by fully testing the packet data performance of your wireless device early in the design cycle. The 8960 offers the highest 2G/3G/3.5G data rates and real-world testing to find issues sooner and resolve them faster!

特集記事 2011-11-29

 
Interference Testing with Handheld Spectrum Analyzers - Application Note 
This application note describes the techniques and procedures for interference testing in a wireless environment using the Keysight family of N934xC/N9340B handheld spectrum analyzers.

アプリケーション・ノート 2011-10-11

1 2 次へ