検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

1-25 / 63

並べ替え
E7515A UXM Wireless Test Set - Brochure 
The UXM is a highly-integrated signaling test set for functional and RF design validation in the 4G era and beyond, so you can assess design readiness with greater confidence and make a clear call.

ブローシャ 2017-09-20

PDF PDF 13.78 MB
5G RF DVTツールセット 

ソリューション概要 2017-09-06

Keysight Technologies Selected by Qualcomm for 5G Test Solutions 
Keysight will provide the scalability and capability required to support 5G design and test–from initial requirements to final standards

プレス資料 2017-08-19

 
Keysight T4010S コンフォーマンス・テスト・システム 
T4010Sは、他のRF/RRMテストシステムと比べて、最も使いやすいテストプラットフォームです。

技術概要 2017-07-28

5Gプロトコル研究開発ツールセット 
市場投入までの期間を最短化する5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション

ソリューション概要 2017-05-18

Real-Time Near-Field Cell Phone and Tablet Antenna Measurements – EMSCAN 
Real-Time Near-Field Cell Phone and Tablet Antenna Measurements from Keysight Technologies and EMSCAN

ソリューション概要 2017-04-20

 
Anite Development Toolset - Brochure 
Product brochure for Anite Development Toolset

ブローシャ 2016-07-21

PDF PDF 1.38 MB
Anite SAS Interoperability Test Solution - Brochure 
Product brochure for Anite SAS Interoperability Test Solution

ブローシャ 2016-07-20

PDF PDF 1.29 MB
Keysight Technologies PropsimチャネルエミュレーションMIMO無線(OTA)テスト 
将来に対応したキーサイトの統合型テストソリューションによるモバイルデバイスの性能検証

ブローシャ 2016-07-20

PDF PDF 1.10 MB
Anite Conformance Toolset - Brochure 
Product brochure for Anite Conformance Toolset

ブローシャ 2016-07-20

PDF PDF 2.20 MB
Keysight Technologies Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット 
Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット

ブローシャ 2016-07-14

PDF PDF 1.40 MB
Unlocking Cellular Measurement Insights - Solution Brochure 
This brochure covers the intricacies of evolving cellular standards to provide our customers with valuable insights into their innovations from design and development into manufacturing.

ブローシャ 2016-06-22

PDF PDF 7.93 MB
Keysight E7515A UXMワイヤレス・テスト・セット 
新しいチップセットやUEは、必要なテストに合格する必要があります。クリアーな通話は解析の積み重ねによって実現します。これを可能にするのがKeysight UXMワイヤレス・テスト・セットです。

ブローシャ 2016-03-07

PDF PDF 511 KB
Keysight E6640A EXMワイヤレス・テスト・セット 
EXMワイヤレス・テスト・セットは、製造ニーズに応じた拡張が可能です。また、最新の携帯電話/無線LANチップセットにすぐに対応できます。

構成ガイド 2015-12-21

Keysight Technologies ソリューション:LTE-Advanced製造テスト 
LTE-Advanced キャリア・アグレゲーションの製造テスト要件の理解

アプリケーション・ノート 2015-10-20

Ensure your mobile and smart devices comply with the CTIA Battery Life Test Plan – W2BI 
Ensure your mobile and smart devices comply with the CTIA Battery Life Test Plan – W2BI and Keysight

ソリューション概要 2015-10-09

 
Testing Voice Over LTE (VoLTE) Phones - Application Note 
This application note explains a solution for testing voice over LTE (VoLTE) phones that is well-suited for LTE mobile phone developers, test engineers, and test lab personnel.

アプリケーション・ノート 2015-09-14

PDF PDF 4.46 MB
E6640A EXM Wireless Test Set - Flyer  
The EXM wireless test set is scalable to meet your production needs. It delivers the speed, accuracy and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

プロモーション資料 2015-07-31

PDF PDF 1.42 MB
Keysight Expands UXM Wireless Test Set LTE-A Capabilities with 4CC, 256 QAM, LTE-U, Cat 0 Support 
Keysight announced verification of end-to-end IP data throughput for downlink rates of 587.5 Mbps with the E7515A UXM wireless test set. Using three component carriers (3CC) and 256 QAM in the downlink, Keysight achieved sustained bi-directional 3GPP UE category 11 data rates.

プレス資料 2015-05-21

 
Keysight Demonstrates LTE-Advanced Category 11 IP Data Throughput with UXM Wireless Test Set 
Keysight announced verification of end-to-end IP data throughput for downlink rates of 587.5 Mbps with the E7515A UXM wireless test set. Using three component carriers (3CC) and 256 QAM in the downlink, Keysight achieved sustained bi-directional 3GPP UE category 11 data rates.

プレス資料 2015-05-06

 
Mobile Phone Load Pull Measurements - Maury Microwave 
Automated Mobile Phone Load Pull Measurement Solution from Maury Microwave and Keysight

ソリューション概要 2015-03-26

 
Keysight E7515A UXM ワイヤレステストセット 
チームが求めているのは、新しいチップセットや端末が重要なテストに合格できるかどうかを知ることです。はっきりした答えを出すには、解析の積み重ねが必要です。そのためにキーサイト・テクノロジーはUXM ワイヤレステストセットを開発しました。UXMなら、明快な判定を下して、チームの期待に応えることができます。

ブローシャ 2015-03-10

AVI AVI 3.86 MB
Keysight to Demonstrate New UXM Wireless Test Set Features at Mobile World Congress 
The E7515A UXM wireless test set is the industry’s leading UE test platform ready for 3CC/4CC, 256 QAM, UE categories 11-14. Visit us at Hall 2, Booth 212.

プレス資料 2015-02-12

 
Keysight Extends UXM Wireless Test Set LTE-A Carrier Aggregation Support with 3CC, TDD, Uplink  
The E7515A UXM wireless test set adds features to address the rapidly evolving 3GPP LTE-Advanced carrier aggregation advancements.

プレス資料 2015-01-21

 
Keysight Demonstrates LTE-A 450 Mbps End-to-End IP Data Throughput with UXM 
The E7515A UXM wireless test set provides verification of three component carrier (3CC) end-to-end IP data throughput.

プレス資料 2014-11-18

 

1 2 3 次へ