您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Wireless Standards

WiMAX • 是德科技 低功耗測試專家,物聯網 IoT • MIMO • Bluetooth • 802.11 WLAN • NFC / EMV 測試 • 超寬頻(UWB)測試 • ZigBee • 數位電視

即刻獲得前所未有的量測洞察力。您知道,從此之後您將與眾不同。是德科技獨有的硬體、軟體和專業人員組合,可為您提供前所未有的量測洞察力。我們的測試設備和設計軟體傳承超過 75 年的量測技術領先優勢,是您可完全信賴的得力助手。新興和現有無線技術正持續演進並創新,使得設計工程師在設計和測試各種建構互連世界的元件、模組和裝置時,面臨了全新的挑戰。是德科技是全球領先的電子量測大廠,具有產業領導地位,可提供橫跨整個技術週期的全系列測試和設計解決方案,從模擬、研發、設計驗證、先期認證測試、相符性測試、製造,一直到網路部署及服務保證,全都涵蓋在內。

是德科技積極參與無線技術標準的制訂,因此我們知道如何確保您的設計符合最新標準。我們可最先提供符合標準的無線測試和設計工具,涵蓋從 Bluetooth 到 60 GHz 802.11ad 等所有技術。我們堅持以未來為導向的儀器設計理念,讓您能從容因應不斷變化的技術,始終屹立在技術發展前端。利用從當前的研究和開發階段到未來的製造和部署階段一脈相承的量測技術,您的投資可發揮最大價值。我們的設計與測試工程師和專家可為您提供切實可行、卓越有成的建議和協助,大幅增強您在全球各地團隊的技術實力。我們還經常發佈有關物聯網5G蜂巢式通信MIMOWLAN 測試等方面的白皮書、應用指南和網上直播,即時為您提供最新的專業技術。

觀看YouTube影片 

1-4 / 4

排序:
Understanding Available Measurement Techniques for Spurious or Unknown Signals Webcast 
Original broadcast February 25, 2015

網路廣播 -- 存檔

 
Bluetooth Technology Fundamentals 
藍芽是一種短距離無線傳輸的技術,主要的應用集中於聲音與數據的傳輸。而對於發展藍芽技術的設計者與製造商來說,其最大的挑戰之一便是得時時跟隨藍芽技術標準的演進,而有所修改;以符合與其他具有藍芽功能的裝置之間的互通性。 本課程將介紹給各位學員,有關藍芽技術的實體層的技術規格,協定層的堆疊分佈,並介紹有關產品認證的程序與射頻的測試規範。

教室教育訓練

 
Spectrum Analysis Measurements One-Day Class 
瞭解頻譜分析儀的正確操作以及進行精確量測的方法,領略頻譜分析儀量測的各種應用。這套課程包括使用ESA系列的密集實驗課程。

教室教育訓練

 
3G Technology Overview 
本課程首先介紹 CDMA 觀念及相關技術,接著會介紹美國所研發推動的 cdma2000 系統技術及歐洲、日本與美國所共同研發推動的寬頻 CDMA 系統技術。

教室教育訓練