이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 연결성

통찰력은 순식간에 찾아오며 자신이 뭔가 특별한 것을 갖고 있다는 것을 알 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 중심에는 하드웨어, 소프트웨어 및 인력의 고유한 결합이 자리잡고 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 75년 이상의 측정 과학 분야 리더십을 기반으로 구축된 테스트 장비 및 설계 소프트웨어를 제공합니다. 새로운 무선 기술과 기존 무선 기술 전반에 걸친 지속적 혁신은 연결된 세계를 구현하는 콤포넌트, 모듈, 디바이스의 설계와 테스트에 대한 과제를 제시합니다. 세계 최고의 전자 측정 기업인 키사이트는 시뮬레이션부터 R&D, 설계 검증 및 사전 적합성, 적합성, 제조, 네트워크 배치와 서비스 보장에 이르는 전체 라이프사이클 동안 지속되는 완전한 테스트 및 설계 솔루션 포트폴리오를 제공하면서 선도적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다.

키사이트는 설계가 최신 표준을 충족하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 기술을 정의하는 무선 표준 기구의 정회원으로서 키사이트는 Bluetooth부터 60GHz 802.11ad에 이르는 모든 기술에 대해 표준에 부합하는 무선 테스트 및 설계 툴을 제공하면서 선도적 지위를 지켜왔습니다. 키사이트는 미래 경쟁력이 뛰어난 계측기를 설계하여 고객이 변화하는 기술과 함께 진화하며 계속 앞서나갈 수 있도록 지원합니다. 고객은 현재의 연구/개발을 모두 포괄하고 미래의 제조 및 배치까지 확장하는 일관된 측정 과학을 향해 지속적으로 투자할 수 있습니다. 키사이트의 설계 및 테스트 전문가, 엔지니어들이 전 세계에 있는 고객의 팀에 조언과 도움을 제공하고 역량을 강화시켜 드립니다. 또한 IoT, 5G, Cellular, MIMO 및 WLAN 테스트에 대한 백서, 어플리케이션 노트 및 웹캐스트를 통해 키사이트 전문성을 쉽게 이용할 수 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와 함께 하는 학습 제공

유튜브 동영상 보기 

1-16 / 16

정렬방식:
Techniques for Precise Measurement Calibrations in the Field - Application Note 
This application note discusses recent advances in VNA calibration and compares measurements made on a FieldFox analyzer using different calibration types for a variety of RF and microwave devices.

어플리케이션 노트 2017-12-18

신호 분석 측정 기초, 노이즈 플로어 최적화, 해상도 대역폭 등(영어) 
탁월한 통찰력을 위해 신호 분석을 최적화하기 위한 측정 기초를 알아보십시오.

어플리케이션 노트 2017-12-13

MTEK Series - Legacy ATE SystemTester Upgrade Kit  
MTEK Series - Legacy ATE System Upgrade -Keysight Technologies and Marvin Test Solutions. Easily extend the life of your legacy semiconductor ATE with this low-cost, PXI-based, add-on solution

브로셔 2017-09-16

PDF PDF 451 KB
Integrated RF Test Solution 
Co-branded Solutions Partner brochure with Marvin Test Solutions on Integrated RF Test Solution

브로셔 2017-04-25

PDF PDF 236 KB
스펙트럼 분석의 기초 - 어플리케이션 노트 
이 어플리케이션 노트(AN 150이라고도 함)는 스웹트 조정된 수퍼헤테로다인 스펙트럼 분석기의 기본 사항에 대해 설명하고 스펙트럼 분석기 기능의 최신 발전에 대해 논의합니다.

어플리케이션 노트 2016-04-15

Correlating Microwave Measurements between Handheld and Benchtop Analyzers - Application Note 
This application note discusses the powerful capabilities of modern-day handheld analyzers and includes measurement comparisons between FieldFox handheld analyzers and several benchtop instruments.

어플리케이션 노트 2015-08-27

Precision Validation, Maintenance and Repair of Satellite Earth Stations FieldFox Handheld Analyzers 
This application note describes breakthrough technologies that have transformed the way systems can be tested in the field while providing higher performance, improved accuracy and capability.

어플리케이션 노트 2015-08-24

현장의 정밀 케이블 및 안테나 측정을 위한 기법 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 FieldFox 핸드형 분석기를 사용한 케이블 및 안테나 테스트를 위한 측정 및 교정 기법을 소개합니다.

어플리케이션 노트 2015-05-15

Download your complimentary RF & Microwave Test Accessories Catalog 
This comprehensive resource enables engineers to quickly and conveniently research the highest-quality RF and microwave test accessories in the industry.

카탈로그 2015-04-28

 
Techniques for Precise Interference Measurements in the Field - Application Note 
This app note discusses the different types of interference in current and new systems and methods to measure a variety of interference types using spectrum analyzers such the FieldFox Series.

어플리케이션 노트 2015-03-30

Non-Contact Measurement Method for 13.56 MHz RFID Tags – Application Note 
For engineers working in RFID antenna design and test, this note discusses a non-contact method for measuring resonant frequencies of RFIDs using a network analyzer.

어플리케이션 노트 2014-12-05

PDF PDF 607 KB
Using a Network and Impedance Analyzer to Evaluate 13.56 MHz RFID Tags and Readers/Writers 
For engineers who work in RFID antenna design and test, this note discusses testing RFID antenna characteristics such as impedance and resonant-frequency with network and impedance analyzers.

어플리케이션 노트 2012-02-08

Solutions for Wireless Network Installation and Maintenance 
Learn about Keysight's wireless network installation and maintenance solutions that allow you to test and monitor more cell sites in less time.

브로셔 2010-05-03

PDF PDF 1.75 MB
Solutions for Active Device Test 
This application note, Using Modern VNAs to Automate Traditional Multi-instrument RF Test Systems, shows how test system designers can design simpler test systems with the lowest overall cost of ownership.

어플리케이션 노트 2009-05-05

20GHz E5071C ENA 네트워크 분석기로 UWB 안테나 측정 
This application note describes benefits of measuring UWB antennas with the E5071C 20 GHz option and introduces measurement tips for using the gating feature with the E5071C.

어플리케이션 노트 2008-11-10

Improve the Circuit Evaluation Efficiency of Wireless LAN Chip Set Design (AN 1463-2) 
This application note introduces circuit and component characteristics for the WLAN chipset design process using the ENA Series network analyzers. The topics highlighted are balanced measurements, fixture characterizations, and impedance matching.

어플리케이션 노트 2003-08-14

PDF PDF 133 KB