이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 연결성

통찰력은 순식간에 찾아오며 자신이 뭔가 특별한 것을 갖고 있다는 것을 알 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 중심에는 하드웨어, 소프트웨어 및 인력의 고유한 결합이 자리잡고 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 75년 이상의 측정 과학 분야 리더십을 기반으로 구축된 테스트 장비 및 설계 소프트웨어를 제공합니다. 새로운 무선 기술과 기존 무선 기술 전반에 걸친 지속적 혁신은 연결된 세계를 구현하는 콤포넌트, 모듈, 디바이스의 설계와 테스트에 대한 과제를 제시합니다. 세계 최고의 전자 측정 기업인 키사이트는 시뮬레이션부터 R&D, 설계 검증 및 사전 적합성, 적합성, 제조, 네트워크 배치와 서비스 보장에 이르는 전체 라이프사이클 동안 지속되는 완전한 테스트 및 설계 솔루션 포트폴리오를 제공하면서 선도적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다.

키사이트는 설계가 최신 표준을 충족하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 기술을 정의하는 무선 표준 기구의 정회원으로서 키사이트는 Bluetooth부터 60GHz 802.11ad에 이르는 모든 기술에 대해 표준에 부합하는 무선 테스트 및 설계 툴을 제공하면서 선도적 지위를 지켜왔습니다. 키사이트는 미래 경쟁력이 뛰어난 계측기를 설계하여 고객이 변화하는 기술과 함께 진화하며 계속 앞서나갈 수 있도록 지원합니다. 고객은 현재의 연구/개발을 모두 포괄하고 미래의 제조 및 배치까지 확장하는 일관된 측정 과학을 향해 지속적으로 투자할 수 있습니다. 키사이트의 설계 및 테스트 전문가, 엔지니어들이 전 세계에 있는 고객의 팀에 조언과 도움을 제공하고 역량을 강화시켜 드립니다. 또한 IoT, 5G, Cellular, MIMO 및 WLAN 테스트에 대한 백서, 어플리케이션 노트 및 웹캐스트를 통해 키사이트 전문성을 쉽게 이용할 수 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와 함께 하는 학습 제공

유튜브 동영상 보기 

1-25 / 53

정렬방식:
5 New Features and Test Challenges for 802.11ax - White Paper 
This white paper introduces the new 802.11ax standard which provides better spectral efficiency, capacity, and coverage in dense deployment scenarios as well as outdoor environments.

어플리케이션 노트 2018-05-03

PDF PDF 4.31 MB
N9075A & W9075A Mobile WiMAX X-Series Measurement Application - Technical Overview 
The Mobile WiMAX measurement application transforms the X-Series signal analyzers into standard-based Mobile WiMAX transmitter testers by adding fast 1-button power and modulation measurements.

기술 개요 2017-12-01

E7515A UXM Wireless Test Set - Brochure 
The UXM is a highly-integrated signaling test set for functional and RF design validation in the 4G era and beyond, so you can assess design readiness with greater confidence and make a clear call.

브로셔 2017-09-20

PDF PDF 13.78 MB
E7515A UXM Wireless Test Set - Brochure 
The UXM is a highly integrated signaling test set created for functional & RF design validation in the 4G era & beyond. It delivers LTE-A cat 6 now & will handle increasingly complex cases later.

브로셔 2017-09-13

PDF PDF 1.29 MB
Narrowband IoT (NB-IoT): Cellular Technology for the Hyperconnected IoT - Application Note 
This paper explains the underlying reasons why this technology is shaped as it is today and explore the challenges in adopting this new application and explains the new ways of securely roll out NB-IoT application quickly to market.

어플리케이션 노트 2017-08-08

Critical Test Parameters of NB-IoT, Test Challenges and Keysight Solution - Application Note 
This application note describes some of the most relevant features of NB-IoT, which make it a strong candidate among the different Low Power Wide Area Network (LPWAN) options through use of Internet of Things.

어플리케이션 노트 2017-06-05

Keysight Technologies to Help RDA Microelectronics Accelerate NB-IoT Chipset Tests 

보도자료 2017-06-01

 
Keysight Technologies to Help China Telecom Accelerate NB-IoT Device Test 

보도자료 2017-04-18

 
Keysight Expands UXM Wireless Test Set LTE-A Capabilities with 4CC, 256 QAM, LTE-U, Cat 0 Support 
Keysight announced verification of end-to-end IP data throughput for downlink rates of 587.5 Mbps with the E7515A UXM wireless test set. Using three component carriers (3CC) and 256 QAM in the downlink, Keysight achieved sustained bi-directional 3GPP UE category 11 data rates.

보도자료 2015-05-21

 
Download your complimentary RF & Microwave Test Accessories Catalog 
This comprehensive resource enables engineers to quickly and conveniently research the highest-quality RF and microwave test accessories in the industry.

카탈로그 2015-04-28

 
Keysight Test System Achieves EMVCo Qualification in Mobile & Contactless Card Digital Protocol Test 

보도자료 2015-04-21

 
Keysight Announces FIME RF Test Bench for Mobile, Contactless Card Achieves EMVCo Qualification 

보도자료 2015-03-11

 
WLAN 802.11ac 제조 테스트를 위한 솔루션 - 어플리케이션 노트 (영어)  
이 “WLAN 802.11ac 제조 테스트를 위한 솔루션” 어플리케이션 노트는 빠르고 유연하며 경제적인 교정 및 비시그널링을 이용하는 802.11ac 클라이언트와 인프라 테스트에 대한 통찰력을 제공합니다.

어플리케이션 노트 2015-02-04

EMV Level 1 Secure Payment Testing – FIME 
EMV Level 1 Secure Payment Testing from FIME and Keysight.

솔루션 개요 2014-08-04

 
E6640A EXM Wireless Test Set Ready for Volume Production of LTE-A, 802.11ac WLAN Devices 
Agilent Technologies today announced the E6640A EXM wireless test set, which offers breakthrough manufacturing-test scalability in technology coverage, performance and capacity to test up to 32 cellular and wireless-connectivity devices in parallel.

보도자료 2014-02-13

 
E6640A EXM 무선 테스트 세트 – 구성 가이드 (영문) 

구성 가이드 2013-11-14

Solutions for Testing NFC Devices 
Using an accurate, configurable and versatile test bench with qualified test tools to address test challenges throughout the NFC product development cycle

어플리케이션 노트 2013-07-29

EXT Wireless Communications Test Set Non-signaling Test Overview 
This application note explains how non-signaling test methods make it possible for manufacturers to reduce both test times and test equipment costs across a range of wireless technologies

어플리케이션 노트 2012-08-01

PDF PDF 290 KB
N4010A Wireless Connectivity Test Set - Brochure 
The N4010A is the first test solution to deliver the ability to test Bluetooth, Bluetooth EDR, Bluetooth low energy, WLAN, and ZigBee in a single, easy-to-use, desk-top box.

브로셔 2012-03-30

PDF PDF 6.76 MB
IEEE 802.16e WiMAX OFDMA Signal Measurements and Troubleshooting, AN 1578 
This note provides a broad overview of measurement and troubleshooting approaches for OFDMA signals, and is not limited to digital demodulation or modulation quality analysis.

어플리케이션 노트 2011-02-17

N4010A Wireless Connectivity Test Set - Data Sheet 
The N4010A wireless connectivity test set enables efficient and low cost test for products with wireless connectivity technology.

데이터시트 2011-01-04

Move Forward to What's Possible in WiMAX 
This high-level brochure focuses on Fixed and Mobile WiMAX and details Keysight's solutions along each segment of the product lifecycle.

브로셔 2009-12-14

PDF PDF 1.21 MB
Fading WiMAX™ testing with Keysight's E6651A and an Elektrobit Propsim C8 
This application note describes how to perform receiver testing in a faded environment with the E6651A Mobile WiMAX test set, the N6422C Wireless Test Manager software and a channel emulator

어플리케이션 노트 2009-12-07

PDF PDF 788 KB
Fading WiMAX™ testing with Agilents E6651A and an Azimuth ACE 
This application note describes how to perform receiver testing in a faded environment with the E6651A Mobile WiMAX test set, the N6422C Wireless Test Manager software and a channel emulator - the Azimuth ACE MX radio channel emulator in this case.

어플리케이션 노트 2009-10-07

PDF PDF 836 KB
MIMO in LTE Operation and Measurement-Excerpts on LTE Test - Application Note 
Focuses on MIMO radio operation and implementation as it applies to Long Term Evolution (LTE). MIMO (spatial multiplexing) is one of several multiple antenna techniques being implemented in LTE.

어플리케이션 노트 2009-10-06

1 2 3 다음