这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

MIMO 测试

MIMO(多路输入多路输出)是一种实现起来颇具挑战性的天线技术,但它正在提高频谱效率(比特/秒/赫兹),改善信号质量并扩大信元覆盖范围。MIMO 在包括 LTE-Advanced、WLAN 在内的许多技术中得到采用,现在正针对在 5G 新技术中的应用展开大量研究。作为一项非常十分复杂的技术,以及用于多种技术的演进标准,MIMO 有许多隐藏的障碍需要克服,并需要一套自己的测量。是德科技的解决方案能够随着标准的发展即时提供更深入的洞察力。在设计和测试方面,是德科技的解决方案支持工程师在全新技术和现有技术方面持续创新,将设计创意变成实际产品。

MIMO Test Insights

查看相关视频(优酷) 

  • no image available S5020A FD-MIMO 多通道,参考解决方案 
    no image available

    S5020A FD-MIMO 多通道,参考解决方案

    随着通信标准的不断演进,体系结构变得日益复杂,是德科技创新的测试解决方案将会帮助您快速对基站的系统性能进行有效分析。

  • no image available Nemo 无线网络解决方案 
    no image available

    Nemo 无线网络解决方案

    Nemo 品牌旗下的尖端网络射频测量与分析解决方案;能够适用于广泛的客户,包括移动运营商、网络设备制造商、服务承包商和管理机构。