検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線LAN 802.11n/802.11acでのMIMOの実装

無線LANは、現在の移動データ通信の性能を向上させるために必須のテクノロジーです。無線LANは、大容量の無線データ・トラフィックを、LTE/HSPA+/HSPA/WCDMA/EV-DO/GPRS/EDGEなどの移動通信からオフロードします。現在の802.11n無線LANは、PCおよびプリンタやマルチメディア・プレーヤなどの周辺機器間でのデータの共有やこのデータ・トラフィック・オフロードもサポートしています。最近では、無線LANテクノロジーのデータ・レートのさらなる高速化に対する要求は、家とオフィスの両方でのTV、マルチメディア・プレーヤ、ビデオ・カメラ、PC、スマートフォン、タブレット間の無線高解像度ビデオ・ストリーミングにまで、そのアプリケーションを拡大しています。802.11acは、最大160 MHzの広いチャネル帯域幅、最高256QAMの高密度変調などのさまざまな最先端テクノロジーを使用して、最小500 Mbps、最大約6.93 Gbpsのデータ・レートを目指しています。さらに、最大8チャネルのビームフォーミングおよびマルチユーザMIMO(MU-MIMO)テクノロジーを使用したVery High Throughput(VHT)802.11acの実現には、MIMOが重要な役割を果たしています。しかし、MIMOデザインは、干渉回避のためのアンテナ・デザイン、パワー制御、アイソレーションなどに関する新しいテスト課題ももたらします。Keysightは、より広い帯域幅のMIMO信号の作成/解析機能を含め、広範かつ効果的なな802.11ac MIMO測定ソリューションを提供し、テスト課題の解決と適切な市場投入時期の実現を支援します。

YouTubeビデオを見る 

1-17 / 17

並べ替え
Keysight Technologies MIMO受信機テスト 実環境でのMIMO受信機の正確なテスト 
今日の移動無線機には、有線機器のデータ容量に対応するという共通の目標があります。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

N5106A PXB Baseband Generator and Channel Emulator - Configuration Guide 
This configuration guide offers assistance in the ordering process for the PXB, including convenient bundles and custom configurations.

構成ガイド 2013-11-25

PDF PDF 1.15 MB
Tackling MIMO Design and Test Challenges for 802.11ac WLAN 
This article from Microwave Journal shows how the system engineer can use system simulation to help understand the design performance and design requirements needed to achieve transmitter system-level metrics such as EVM.

記事 2012-03-11

 
What every engineer needs to know about MIMO operation and measurement 
Utilizing MIMO to its fullest potential requires the engineer to have basic knowledge of its operation and measurement. This EP&T article by Agilent boils this knowledge down into 9 fundamental facts.

記事 2010-09-15

 
MIMO RF Signal Analysis and Generation Test Systems and SW with V2895A MIMO Synchronization Unit 
The flexible MIMO RF signal analysis and generation systems/software allow for any MIMO configuration up to 8x8 for MIMO-ready vector signal generators/analyzers using the MIMO synchronization unit.

技術概要 2010-05-19

Agilent Technologies to Showcase Latest RF/Microwave Design and Test Products at IMS 2010 

プレス資料 2010-05-11

 
N5106A PXB Baseband Generator and Channel Emulator Flyer 
Keep pace with rapid design changes using the PXB baseband generator and channel emulator to test receiver signal processing to standards and beyond.

ブローシャ 2009-12-23

PDF PDF 128 KB
パワー・メータ/パワー・センサによるMIMO 測定のヒント 
パワー・メータ/パワー・センサによるMIMO 測定のヒント

アプリケーション・ノート 2009-05-25

Understanding the Impact of Channel Effects on MIMO System Performance  
Link to article published in the March 2009 issue of Microwave Product Digest discusses unique test and measurement challenges of implementing MIMO in a wireless system

記事 2009-04-28

 
Agilent Technologies' MIMO/Multi-Port Connectivity Option Turns Wireless Networking Test Set into 'M 

プレス資料 2009-02-16

 
MIMO Signal Analysis Videos 
Measurement demonstrations on a WLAN MIMO device

デモ 2008-09-29

 
89600 オプションB7Z:IEEE 802.11n MIMO 変調解析 
本書は、89600 シリーズVSA ソフトウェアを使用してIEEE 802.11n 信号を測定するためのガイドです。

デモ 2008-01-23

N4010Aテスト・ソリューション 
Bluetooth、Bluetooth EDR、ZigBee、無線LAN (WLAN)、802.11 a/b/g、802.11n MIMOなどの無線コネクティビティ・テクノロジーに対応した、柔軟性の高い検証ソリューション

ブローシャ 2007-07-26

PDF PDF 4.20 MB
MIMO Manufacturing Solution - Application Note 
Compares two of the most popular MIMO manufacturing test methodologies, including examples to illustrate the relative merits.

アプリケーション・ノート 2007-07-10

N4010A Programming Made Easy for WLAN Applications - Application Note 
This application note shows WLAN test developers and application engineers how to create effective integration test plans and manufacturing test sequences for the N4010A test set.

アプリケーション・ノート 2007-04-17

PDF PDF 954 KB
Addressing the new challenges of MIMO in wireless LAN manufacturing test 
RF Design マガジンの許可の下で、この記事を掲載しています。

記事 2006-10-01

PDF PDF 1.18 MB
MIMO無線LAN物理層の測定 
本アプリケーション・ノートでは、無線LANに関するMIMO無線機の動作と、マルチチャネル無線のテスト構成について紹介します。

アプリケーション・ノート 2006-03-10