検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

WiMAXでのMIMOの実装

モバイルWiMAXは、IEEE 802.16e規格をベースにしていますが、市場での限界を打ち破りながら進化を続けています。2007年中にリリース予定のWave 2 製品には、MIMO(Multiple Input, Multiple Output)技術が採用されています。MIMOのスマート・アンテナ・テクノロジーで使用される手法は、無線接続での大量のデータの送受信、レンジの拡張を可能にします。MIMOを実装したモバイルWiMAX は、現在の3Gネットワークの約4倍のトラフィックが可能です。これにより、無線ビデオはより現実的なものになります。MIMOアンテナ・テクノロジーに関する詳細は、 MIMOの技術概要を参照してください。

MIMO実装に固有の特徴としてOFDMAの使用があります。OFDMAでは、ユーザ・データのバーストが時間的に重なります。このため、複雑な環境でのデータ・フローが最大になります。

 Figure 1. OFDMA burst structure.
 OFDMA Burst Structure

図1のY軸に示されるように、任意のある時点に、異なるサブチャネルで利用可能な複数のバースト・データがあります。このサブチャネルは論理的な配列のサブキャリアで、物理的な配列のサブキャリアではありません。この結果、実際には隣接サブキャリアはさまざまなサブチャネルの分類に属し、異なる変調フォーマットとなります。各データ・バーストは1つの変調方式のみを使用しますが、隣接サブキャリアは異なる変調フォーマットになります。そして各バーストが一意であるので、パイロットの位置はさまざまなサブキャリア位置になります。最終的には、OFDMにはない複雑なものとなります。

この複雑さのためにさらに高度なテストが必要になります。使用可能なテスト機器についての詳細は、

詳しいアプリケーション・ノートおよびWebセミナは、以下のライブラリのリンクをクリックするとご覧になれます。 WiMAXテスト機器を参照してください。

”WiMAX”はWiMAX Forumの商標です。“WiMAX Forum” はWiMAX Forumの登録商標です。

ソース:
Keysight Webオンライン・セミナー
Wikipedia
wi-fiplanet.com

YouTubeビデオを見る 

1-25 / 45

並べ替え
Keysight Technologies MIMO受信機テスト 実環境でのMIMO受信機の正確なテスト 
今日の移動無線機には、有線機器のデータ容量に対応するという共通の目標があります。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

N5106A PXB Baseband Generator and Channel Emulator - Configuration Guide 
This configuration guide offers assistance in the ordering process for the PXB, including convenient bundles and custom configurations.

構成ガイド 2013-11-25

PDF PDF 1.15 MB
What every engineer needs to know about MIMO operation and measurement 
Utilizing MIMO to its fullest potential requires the engineer to have basic knowledge of its operation and measurement. This EP&T article by Agilent boils this knowledge down into 9 fundamental facts.

記事 2010-09-15

 
Solutions for MIMO RF Test and Debug 
Ensuring Quick and Accurate Four-Channel, Phase-Coherent MIMO Measurements

アプリケーション・ノート 2010-07-14

PDF PDF 300 KB
MIMO RF Signal Analysis and Generation Test Systems and SW with V2895A MIMO Synchronization Unit 
The flexible MIMO RF signal analysis and generation systems/software allow for any MIMO configuration up to 8x8 for MIMO-ready vector signal generators/analyzers using the MIMO synchronization unit.

技術概要 2010-05-19

Agilent Technologies to Showcase Latest RF/Microwave Design and Test Products at IMS 2010 

プレス資料 2010-05-11

 
基地局エミュレータとMIMOチャネル・エミュレータを使用したMobile WiMAXデバイスの性能評価 

記事 2010-04-26

PDF PDF 1.16 MB
N5106A PXB Baseband Generator and Channel Emulator Flyer 
Keep pace with rapid design changes using the PXB baseband generator and channel emulator to test receiver signal processing to standards and beyond.

ブローシャ 2009-12-23

PDF PDF 128 KB
Move Forward to What's Possible in WiMAX 
This high-level brochure focuses on Fixed and Mobile WiMAX and details Keysight's solutions along each segment of the product lifecycle.

ブローシャ 2009-12-14

PDF PDF 1.21 MB
Fading WiMAX™ testing with Keysight's E6651A and an Elektrobit Propsim C8 
This application note describes how to perform receiver testing in a faded environment with the E6651A Mobile WiMAX test set, the N6422C Wireless Test Manager software and a channel emulator

アプリケーション・ノート 2009-12-07

PDF PDF 788 KB
Dual Channel MIMO Measurements for WiMAX™ Wave 2 
In WiMAX Wave 2 systems, a variety of dual-channel measurements can provide essential insight into their operation and performance. Article written by Ben Zarlingo and linked with permission from Wireless Design and Development.

記事 2009-06-26

 
パワー・メータ/パワー・センサによるMIMO 測定のヒント 
パワー・メータ/パワー・センサによるMIMO 測定のヒント

アプリケーション・ノート 2009-05-25

Understanding the Impact of Channel Effects on MIMO System Performance  
Link to article published in the March 2009 issue of Microwave Product Digest discusses unique test and measurement challenges of implementing MIMO in a wireless system

記事 2009-04-28

 
N6422C WiMAX ワイヤレス・テスト・マネージャ 
Agilent's test manager software provides ready-to-use tests, test plans, test sequencing, and menu-selectable hardware support for quick and easy automation of device verification and pre-conformance test processes. The N6422C is the development and runtime version, which includes the source code to allow you to customize the product to your own needs.

技術概要 2009-04-24

MIMO and the Battle Between LTE and WiMAX™ 
Link to April 10, 2009 Microwave Journal executive interview with Andy Botka and Carla Feldman regarding the PXB MIMO Receiver Test and the broader issue of LTE and WiMAX development.

記事 2009-04-10

 
Test solutions soup up for 4G 
Link to April 9, 2009 Microwave Journal editorial. Test equipment manufacturers are providing more capability by relying on the latest hardware and software for feature-rich and easy to use solutions with impressive raw performance.

記事 2009-04-09

 
Agilent Technologies' MIMO/Multi-Port Connectivity Option Turns Wireless Networking Test Set into 'M 

プレス資料 2009-02-16

 
Agilent Technologies' Firmware Update for its Mobile WiMAX™ Test Set Enables Faster Data  

プレス資料 2008-09-25

 
Agilent Technologies' New Software Options Provide Full Drive Test Functionality  

プレス資料 2008-08-25

PDF PDF 124 Bytes
Analyze Antenna Approaches for LTE Wireless Systems 
Multiple-antenna techniques are a large part of improved performance in LTE wireless systems, but they must be properly understood in order to be properly tested.

記事 2008-08-13

 
Mobile WiMAX™ PHY Layer (RF) Operation and Measurement 
This application note describes the operation and physical layer measurements of 802.16e OFDMA Mobile WiMAX devices.

アプリケーション・ノート 2008-07-17

PDF PDF 7.84 MB
Agilent Technologies to Demonstrate WiMAX™ Test Solutions at 2008 Europe WIMAX Forum(r) Congress 

プレス資料 2008-06-17

 
Agilent Technologies' New Attenuation Control Units Aid in WiMAX™, WLAN Device Testing 

プレス資料 2008-06-11

 
Agilent Technologies Wins Contract from Sequans Communications for Mobile WiMAX(tm) Protocol Conform 

プレス資料 2008-06-10

 
Agilent Technologies Introduces Multiformat WiMAX(tm)/WLAN Test and WiMAX Chipset Software for Mobil 

プレス資料 2008-06-09

 

1 2 次へ