이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제조 및 생산 테스트

끊임 없이 상용화되는 새로운 기술을 통해 급변하고 있는 오늘날의 세상에서 소비자 전자제품, 산업 의료 산업의 엔지니어는 최신 동향을 통합한 제품 설계에 매진하고 있습니다. 변화의 속도는 빨라지고 제품 혁신의 보폭은 커지고 있습니다.

그러나 마진 개선을 위한 제품 및 설계 비용 감소 요구, 시대에 따라 진화하는 우수한 최신 제품에 대한 고객의 기대치 증가에 부합하기 위한 출시 시간 단축 요구 등 바뀌지 않는 요건들도 있습니다.

키사이트가 이러한 요구사항을 충족시켜 드릴 수 있습니다. 시장 선도적 하드웨어와 소프트웨어, 75년 이상의 테스트 및 측정 경험을 통해 경쟁에서 우위를 차지할 수 있도록 키사이트가 가장 까다로운 테스트 과제를 해결할 수 있도록 도와 드리겠습니다.

상세 분류

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

76-100 / 333

정렬방식:
Testing a Network Communication PCBA from Prototype to Manufacturing - Article Reprint 
Early implementation of BST can cut test costs and time.

기사 2016-02-17

PDF PDF 178 KB
The Boundary Scan Toolbox - Article Reprint 
Find out how boundary scan can enable embedded and other value-added test in your toolbox.

기사 2016-02-16

PDF PDF 409 KB
New IEEE Standards for Board and System Tests - Article Reprint 
This article highlights of changes to IEEE Std 1149.1, IEEE Std 1149.6, IEEE P1149.10 and IEEE P1838.

기사 2016-02-16

PDF PDF 190 KB
I'm a Board Test Engineer and I'm Loving It! - Article Reprint 
Life on the road can be relentless, but it’s never boring. Find out why from this personal story of a test engineer.

기사 2016-02-12

PDF PDF 178 KB
Manufacturing Test Solutions for SSDS - Article Reprint 
A new system performs both ICT and boundary scan in high-volume settings.

기사 2016-02-09

PDF PDF 222 KB
Testing the Internet of Things - Article Reprint 
Connectivity is embedded in the electronics ecosystem. And test should be embedded in the devices that support it.

기사 2016-02-09

PDF PDF 79 KB
Tester for Hire - Article Reprint 
This article explores the possibility of renting test equipment to help electronics manufacturers juggle capacity according to production demand and available resources.

기사 2016-02-09

PDF PDF 381 KB
Emulating Analog Input Sensors in Automotive Electronics Functional Test - Article Reprint 
This article discusses guidelines for evaluating the digital-analog converters for your automotive electronics functional test needs.

기사 2016-02-09

PDF PDF 318 KB
Finding Fault - Article Reprint 
testing mission-critical functions in automotive electronics.

기사 2016-02-05

PDF PDF 452 KB
Testing of Small Form-Factor Products - Article Reprint 
Boundary scan and embedded test will need to make up for ICT gaps.

기사 2016-02-03

PDF PDF 546 KB
Making Boundary Scan Easy - Article Reprint 
Testing boundary scan devices no longer need be a laborious task.

기사 2016-02-03

PDF PDF 217 KB
Testing New Grounds in Automotive Electronics - Article Reprint 
Manufacturers are increasingly designing products for ease of test.

기사 2016-02-02

PDF PDF 279 KB
Automating In-Circuit Test - Article Reprint 
Inline ICT is not as cumbersome as it used to be, and in the longer run, will help manufacturers save costs.

기사 2016-02-02

PDF PDF 87 KB
Cable Assembly Compliance Test Solution Using M937xA PXIe Multiport VNA - Brochure 
The document describes the compliance test solution with the M937xA PXIe Multiport VNA for the high-speed digital standards.

브로셔 2016-02-01

PDF PDF 771 KB
TS-8989 PXI Functional Test System - Brochure 
The TS-8989 PXI functional tester helps you achieve a lower cost of test for automotive electronic control units and industrial electronics.

브로셔 2016-01-28

PDF PDF 671 KB
Bluetooth Audio Measurement with the U8903B Performance Audio Analyzer - Application Note 
This article focuses on the Bluetooth audio measurement applications of the U8903B performance audio analyzer. Bluetooth audio is also part of the whole audio measurement and analysis ecosystem.

어플리케이션 노트 2016-01-28

TS-8989 Automotive Body and Safety Test Reference Solution – Configuration Guide 
This configuration guide contains information to help you configure your body and safety test reference solution with the TS-8989 functional tester, and tailor the system to meet your requirements.

구성 가이드 2016-01-20

PDF PDF 2.55 MB
Digital Multimeters - Brochure 
This is the brochure for Keysight's range of digital multimeters from a bench top to a test rack to a handheld.

브로셔 2015-12-11

PDF PDF 2.22 MB
TS-8989 System Integration Guide - Application Note 
In today’s manufacturing environment, floor space is an increasingly invaluable variable in the cost of test equation.

어플리케이션 노트 2015-11-11

PDF PDF 2.87 MB
Maintenance of Electronic Factory Equipment and Process Line - Application Note 
Handheld test tools that enable troubleshooting and repair personnel to respond quickly and effectively

어플리케이션 노트 2015-11-01

PDF PDF 4.13 MB
Configuring Lattice BSCAN2 Scan Path Linker on Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer - App Note 
A boundary scan linker mux device links multiple boundary scan chains into one single chain or multiple chain configurations. Find out how to configure Lattice BSCAN2 scan path linkers in this paper.

어플리케이션 노트 2015-10-30

PDF PDF 6.31 MB
Sub 1-GHz 무선 모듈을 비용 효과적으로 테스트는 하는 방법 - 어플리케이션 노트(영어)  
이 어플리케이션 노트에는 sub 1-GHz 무선 테스트 요구를 충족하는 키사이트의 저가 RF 테스트 솔루션이 설명되어 있습니다.

어플리케이션 노트 2015-10-22

M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Flyer 
This document provides the features, benefits and performance characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

브로셔 2015-10-22

PDF PDF 500 KB
M9420A VXT PXIe Vector Transceiver - Product Fact Sheet 
This product fact sheet contains quick facts on the M9420A VXT PXIe vector transceiver

판촉 자료 2015-09-28

PDF PDF 425 KB
Monitoring the Control Panel Temperature - Solution Brochure 
Capture multiple temperatures easily using Keysight’s handheld digital multimeters with dual temperature input terminals.

솔루션 개요 2015-09-28

PDF PDF 1.48 MB

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음