이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제조 및 생산 테스트

끊임 없이 상용화되는 새로운 기술을 통해 급변하고 있는 오늘날의 세상에서 소비자 전자제품, 산업 의료 산업의 엔지니어는 최신 동향을 통합한 제품 설계에 매진하고 있습니다. 변화의 속도는 빨라지고 제품 혁신의 보폭은 커지고 있습니다.

그러나 마진 개선을 위한 제품 및 설계 비용 감소 요구, 시대에 따라 진화하는 우수한 최신 제품에 대한 고객의 기대치 증가에 부합하기 위한 출시 시간 단축 요구 등 바뀌지 않는 요건들도 있습니다.

키사이트가 이러한 요구사항을 충족시켜 드릴 수 있습니다. 시장 선도적 하드웨어와 소프트웨어, 75년 이상의 테스트 및 측정 경험을 통해 경쟁에서 우위를 차지할 수 있도록 키사이트가 가장 까다로운 테스트 과제를 해결할 수 있도록 도와 드리겠습니다.

1-18 / 18

정렬방식:
Signal Analysis Measurement Fundamentals, Optimize Noise Floor, Resolution Bandwidth, and More 
Learn measurement fundamentals to optimize your signal analysis for greater insights

어플리케이션 노트 2017-12-13

N9038A MXE EMI Receiver - Brochure 
This brochure an overview of the features and functionality in the N9038A MXE EMI receiver.

브로셔 2017-12-01

PDF PDF 6.64 MB
E5052B Signal Source Analyzer - Data Sheet 
This 21-page data sheet provides technical specifications for the E5052B (10 MHz to 7 GHz) signal source analyzer and the E5053A Downconverter (3 GHz to 26.5 GHz). The E5052B is a single-instrument solution that offers an indispensable set of measurement functions for evaluating RF & microwave signal sources such as VCOs, crystal oscillators, SAW oscillators, dielectric resonator oscillators, YIG oscillators, PLL synthesizers, RFICs, and L.O. circuits.

데이터시트 2017-06-12

PDF PDF 2.11 MB
E5052B Signal Source Analyzer - Brochure 
This 16-page brochure describes the features and benefits of the E5052B (10 MHz to 7 GHz, 26.5 GHz, or 110 GHz) Signal Source Analyzer. The E5052B is a single-instrument solution that offers an indispensable set of measurement functions for evaluating RF & microwave signal sources such as VCOs, crystal oscillators, SAW oscillators, dielectric resonator oscillators, YIG oscillators, PLL synthesizers, RFICs, and L.O. circuits.

브로셔 2015-02-25

PDF PDF 1.92 MB
Articulated Robotic Near-Field Electromagnetic Scanning System – APREL 
Articulated Robotic Near-Field Electromagnetic Scanning System – APREL and Keysight.

솔루션 개요 2014-08-04

 
Streamline EMC Compliance Testing with Prescan Analysis Tools - Application Note 
Application note

어플리케이션 노트 2014-08-01

PDF PDF 899 KB
Electromagnetic Compatibility, EMC CISPR Compliance Measurements – TDK RF Solutions 
Electromagnetic Compatibility CISPR Compliance Measurement Solution from TDK RF Solutions and Keysight

솔루션 개요 2014-05-07

 
Electromagnetic Compatibility, EMC CISPR Compliance Measurements – ETS-Lindgren 
Electromagnetic Compatibility CISPR Compliance Measurement Solution from ETS-Lindgren and Keysight

솔루션 개요 2014-04-29

 
Essential Capabilities of EMI Receivers - Application Note 
What makes an EMI receiver fully compliant? This application note provides an overview of some of the most useful internal diagnostic tools for quickly & efficiently measuring unwanted emissions.

어플리케이션 노트 2013-10-14

N9038A MXE EMI Receiver Demo Videos on YouTube 
Explore YouTube for videos on the N9038A MXE EMI Receiver.

기본 데모 2013-10-01

 
N6141A/W6141A EMI Measurement Application Videos 
Videos developed to help you take advantage of the broad range of features offered on N6141A and W6141A measurement application.

기본 데모 2011-04-01

 
TDK RF Solutions Announces Integration of Agilent MXE EMI Receiver 

보도자료 2011-03-18

 
TILE! Software Supports New Agilent MXE EMI Receiver  

보도자료 2011-03-18

 
Agilent Technologies Introduces EMI Receiver  

보도자료 2011-03-15

 
New Test Methodologies Improve EMI Testing Efficiency 
This 7 page application note discusses a sampling of PSA features of interest to the EMI community that will increase both the quality of data and speed by which results can be derived.

어플리케이션 노트 2008-05-28

PDF PDF 801 KB
Fast, Easy, and Accurate Microwave Phase Noise Measurements using the E5052B with the E5053A 

어플리케이션 노트 2008-05-22

E5052B Signal Source Analyzer Advanced Phase Noise and Transient Measurement Techniques 
This application notes describes two major advanced techniques of the SSA in phase noise measurement and transient measurement.

어플리케이션 노트 2007-10-02

PDF PDF 1.28 MB
Making Compliance Measurements with the N9039A-Based EMI Measurement Receiver 

어플리케이션 노트 2007-08-15

PDF PDF 1.58 MB