検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

雑音指数測定とソリューション

Keysightは、雑音指数測定をサポートします。Keysightでは、最高110 GHzまでのさまざまな雑音指数測定器のほか、シールド・ケーブル、ノイズ・ソース、ブロック・ダウン・コンバータなどの雑音指数のテスト・ニーズに最適なソリューションを提供しています。さらに、適切な測定を実現するためのセレクション・ガイドやアプリケーション・ノートなどの包括的なライブラリも提供しています。.Keysightの測定器で、以下の測定を実行できます。

  • 雑音指数/ノイズ・ファクタ
  • 利得
  • 実効雑音温度
  • Yファクタ
  • ホット/コールド・パワー密度

キーサイトの製品がお客様固有の雑音指数測定ニーズに適合するかどうか、雑音指数セレクションガイドと雑音指数測定に関するビデオでご確認ください。

YouTubeビデオを見る 

1-2 / 2

並べ替え
Does the noise figure application on the PNA-X (option 029) provide a full noise-parameter system (tuners and software)? 
No, we don’t provide a full noise-parameter system. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

 
ネットワーク・アナライザによる雑音指数の測定に関するFAQ 
PNA-Xシリーズ ソース補正済み雑音指数測定(オプション029)に関するFAQ

FAQ 2014-03-30