您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

阻抗與阻抗匹配

在被動元件產業,以及在材料、電源供應等眾多產業中,阻抗量測都佔有重要的地位。 比方說,電容 (C)、電感 (L) 和電阻 (R) 等物理參數,皆以阻抗為基礎進行量測。 此外,還可經由阻抗量測推導出材料參數(介電常數: ε,磁導率: μ)。 是德提供完整的阻抗測試設備和測試配件,可協助您進行量測。 當您選擇是德的阻抗量測產品,除了獲得準確可靠的測試結果外,還能享有更多的支援服務。

1-5 / 5

排序:
Mobile Phone Load Pull Measurements - Maury Microwave 
Automated Mobile Phone Load Pull Measurement Solution from Maury Microwave and Keysight

解決方案簡介 2015-03-26

 
On-Wafer High Power Load Pull Measurements – bsw TestSystems 
On-Wafer High Power Load Pull Measurement Solution from bsw TestSystems and Keysight

解決方案簡介 2014-04-16

 
Automated LAN Cable Test System - Beta LaserMike 
Automated LAN Cable Testing Solution from Beta LaserMike and Keysight.

解決方案簡介 2014-04-09

 
Impedance Matching for High Power Devices - Maury Microwave 
Impedance Matching of High Power Devices with Active and Hybrid Load Pull Measurements from Maury Microwave and Keysight

解決方案簡介 2014-04-02

 
Impedance Matching with Vector Receiver Load Pull Measurements - Maury Microwave 
Impedance Matching with Vector Receiver Load Pull Measurements from Maury Microwave and Keysight

解決方案簡介 2014-04-02