您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

數位設計和互連標準

每一代數位標準的變化,都會帶來新的產品設計風險。藉由與業界專家以及像您這樣的工程師共同合作,我們得以取得第一手資訊並順利開發產品。是德科技與業界專家持續合作發展的高速數位測試解決方案,建構於量測儀器和不同領域的專業知識之上。藉由與您分享我們最先進的量測專業知識,是德科技可協助您順利克服挑戰,並且加速推出傲視業界的產品。

是德科技 - 提供最佳洞察力,創造最佳設計

請聯絡是德科技,以便了解有關數位設計與互連解決方案的更多資訊。
 

觀看YouTube影片 

1 / 1

排序:
Overcoming Test Challenges of USB Type-C - Application Note 
This application note provides an introduction to the USB Type-C connector, the interface functions it provides, and test implications engineers face when integrating the connector into their designs.

應用手冊 2016-08-10

PDF PDF 3.19 MB