Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Компоненты и устройства специального назначения

1-7 из 7

Упорядочить:
Каталог специализированных измерительных решений российских партнеров Keysight 
В каталоге представлены специализированные измерительные решения партнеров компании Keysight в России для таких задач как тестирование антенн, испытания приемо-передающих модулей, компонентов, тестирование готовой продукции на электромагнитную совместимость и других специализированных задач.

Каталог 2018-09-20

PDF PDF 11.42 MB
Тестирование антенн - Руководство по выбору 
Данное руководство поможетвыбрать оборудование, необходимое для измерений параметров антенн. Оно предназначено для тех, кто собирается разрабатывать, интегрировать и развёртывать собственные системы для измерения параметров антенн

Руководство по выбору продуктов 2015-07-30

Make High Sensitivity, Wide Dynamic Range Current Measurement - Application Note 
The new N2820A Series high-sensitivity current probes from Keysight Technologies address the need for high-sensitivity current measurements with a wide dynamic range.

Руководство по применению 2013-02-26

Aerospace and Defense Application Resources 
Order poster and download application notes

Рекламные материалы 2012-02-16

 
Reducing Measurement Times in Antenna and RCS Applications 
To help you achieve these speed improvements, this note describes test range configurations and typical measurement scenarios.

Руководство по применению 2010-12-20

PDF PDF 3.15 MB
Solutions for Antenna Characterization 
Learn how to fully evaluate the performance of your antennas in significantly less time with Keysight's solutions for antenna characterization.

Брошюра 2010-06-30

PDF PDF 1.17 MB
PNA - Antenna - Pulsed Measurements 
This paper presents advances in the instrumentation techniques that can be used for the measurement and characterization of antennas that are to be tested in a pulsed mode of operation.

Руководство по применению 2004-01-06