这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

关于特定元器件和器件的应用信息

1-5 / 5

排序:
天线测试选型指南 
是德天线测试选型指南

选型指南 2009-09-03

N5264A PNA-X 测量接收机传单 
照片卡

促销资料 2008-10-17

PDF PDF 308 KB
轴承径向跳动测量(AN 243-7) 
本应用指南介绍了执行硬盘轴承径向跳动测量的挑战,这是提升存储容量的关键步骤。 它介绍了所需的测试设置,并显示了轴承可重复和不可重复径向跳动测量、同步和不同步径向跳动......

应用说明 2000-05-01

模态测试的基础知识(AN 243-3) 
本模态测试应用指南(56 页)概述了结构动力学、采集频率响应数据的测量流程、参数估计(曲线拟合)、用于结构分析的分析方法及其与实验验证的关系......

应用说明 2000-05-01

Effective Machinery Measurements Using Dynamic Signal Analyzers (AN 243-1) 
This Application Note outlines the benefits of vibration analysis and provides basic information on making machinery measurements. It explains how vibration is converted to electrical signals and how the frequency domain helps users identify the comp. of signal. It also identifies the vibration...

应用说明 1997-12-01

PDF PDF 1.40 MB