这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

部件和特殊设备

缩小范围

去除所有优化

按内容类型

按产品类别

1-2 / 2

排序:
模态测试的基础知识(AN 243-3) 
本模态测试应用指南(56 页)概述了结构动力学、采集频率响应数据的测量流程、参数估计(曲线拟合)、用于结构分析的分析方法及其与实验验证的关系......

应用说明 2000-05-01

Effective Machinery Measurements Using Dynamic Signal Analyzers (AN 243-1) 
This Application Note outlines the benefits of vibration analysis and provides basic information on making machinery measurements. It explains how vibration is converted to electrical signals and how the frequency domain helps users identify the comp. of signal. It also identifies the vibration...

应用说明 1997-12-01

PDF PDF 1.40 MB