検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF&マイクロ波

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

451-475 / 575

並べ替え
Backplane Differential Channel Microprobe Characterization in time and Frequency Domains 

アプリケーション・ノート 2007-05-09

PDF PDF 769 KB
Achive First-Pass LTCC Design Success With DFM 
Understanding the effects of process and component variations can help in constructing LTCC circuit designs that deliver desired performance levels in spite of those variations.

記事 2007-05-01

PDF PDF 2.43 MB
:Bluetoothモジュールの調査:無線リンクに対応したデバイスを実現するための最初のステップ 
Bluetoothは、画期的な新技術で、さまざまな種類の電子機器同士を無線でつなぐことを目的としています。対象となる機器は、デスクトップやラップトップのコンピュータ、携帯情報端末(PDA)、周辺機器、カメラ、携帯電話...

アプリケーション・ノート 2007-04-17

10ギガビット・インターコネクト解析のためのストリップラインTRL校正フィクスチャ 
本書では、ベクトル・ネットワーク・アナライザ用のストリップラインTRL校正キットを製作するための、実際的なステップを解説しています。

アプリケーション・ノート 2006-12-12

MXAプリセレクタ同調機能を使用したマイクロ波スペクトラム解析の振幅確度の向上 
新しいMXAシグナル・アナライザではノイズ・ソース同調機能を採用し、マイクロ波スペクトラム・アナライザでも高確度測定を実現しています。

アプリケーション・ノート 2006-11-24

Flexible Software-Defined Test Instruments 
This Article by Greg Jue presents the next generation of software defined test instruments; a key element in cost control, time to market, design flexibility and standards evolution.

記事 2006-11-01

PDF PDF 1.95 MB
広帯域/狭帯域検波方式を使用したパルスドRF Sパラメータ測定 
このアプリケーション・ノートでは、KeysightのPNAシリーズ・マイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザの新しいパルスドRF Sパラメータ測定手法/機能を説明しています。

アプリケーション・ノート 2006-07-28

Polyharmonic Distortion Modeling - Article Reprint 

アプリケーション・ノート 2006-06-01

PDF PDF 2.67 MB
フィクスチャ・シミュレータ機能の紹介 
このプロダクト・ノートはフィクスチャ・シミュレータの機能を実際のアプリケーションに即して説明しています。フィクスチャ・シミュレータには、平衡・不平衡変換、ネットワーク除去、及びマッチング回路付加機能...

アプリケーション・ノート 2006-05-10

スペクトラム・アナライザの振幅確度の最適化 
このアプリケーション・ノートでは、スペクトラム・アナライザの振幅測定確度(不確かさ)に影響を与えるさまざまな要因を取り上げ、一般的な状況におけるワーストケースの不確かさの計算方法を説明しています。

アプリケーション・ノート 2006-05-02

RF/マイクロ波スペクトラム・アナライザのダイナミック・レンジの最適化 
測定にどのダイナミック・レンジの解釈が当てはまるかを理解することにより、正確で信頼性と再現性の高いスペクトラム・アナライザ測定が行えます。

アプリケーション・ノート 2006-04-27

スペクトラム・アナライザの測定速度の最適化 
このアプリケーション・ノートでは、スペクトラム・アナライザの測定速度を改善するためのさまざまな方法について紹介しています。

アプリケーション・ノート 2006-04-24

Accurate Simulation Models Yield High Efficiency Power Amplifier Design 
In this Paper, an accurate nonlinear transistor model is shown to form the basis for a systematic simulation-based design procedure for a microwave power amplifier.

技術概要 2005-12-01

PDF PDF 238 KB
Power Amplifier Design Speed-Up Techniques 
This Article presents how to speed up Power Amplifier Design by fast source-pull, real-time load-pull and accurate measurement-based behavioural models.

記事 2005-11-01

PDF PDF 1.71 MB
ESA-Eシリーズ・スペクトラム・アナライザのパフォーマンス・ガイド 
このガイドでは、Keysight ESA-Eシリーズ・スペクトラム・アナライザとKeysight 89601Aベクトル信号解析(VSA)ソフトウェアを組み合わせて 用いた場合の性能について紹介しています。

アプリケーション・ノート 2005-07-25

PNA-Lネットワーク・アナライザによるオンウェーハ校正 
このアプリケーション・ノートでは、4ポート、20 GHz PNA-Lネットワーク・アナライザと2個のデュアル・プローブを使用して、フル4ポート・オンウェーハ校正の手順を紹介しています。

アプリケーション・ノート 2005-07-21

RF/Microwave Oscillator Phase Noise calculation - Envelope Transient Technique 
A brief Technical Overview on Rigorous RF and Microwave Oscillator Phase Noise calculation using Envelope Transient Technique by E. Ngoya, J. Rousset, and D. Argollo

技術概要 2005-06-22

PDF PDF 322 KB
Calibrating Standards for In-Fixture Device Characterization 

アプリケーション・ノート 2005-06-17

PDF PDF 237 KB
8 Hints for Making and Interpreting EVM Measurements Application Note 
This document provides tips on error vector magnitude (EVM) measurements. EVM provides insight into the performance of digital communications transmitters and receivers. EVM can pinpoint signal degradations.

アプリケーション・ノート 2005-05-20

PDF PDF 391 KB
Investigating Microvia Technology for 10 Gbps Higher Telecommunications Systems 

アプリケーション・ノート 2005-04-05

PDF PDF 1.37 MB
Correlation of Simulation vs. Measurement in Frequency and Time Domain 
For multi-gigahertz serial data link.

アプリケーション・ノート 2004-12-10

PDF PDF 1.24 MB
Wideband RF & Baseband Transmitter Modulation Analysis - Application Note 
This application note shows how the combination of the PSA spectrum analyzer, an oscilloscope, and the 89600 VSA software provides versatile wideband measurements.

アプリケーション・ノート 2004-12-10

PDF PDF 1.43 MB
81100 Family of Pulse/Pattern Generators the Dual Clock Gbit Chip Test (PN 2) - Application Note 
In this Product Note the principle is to deliver a variable clock to feed either your device(s), board(s) or instrument(s). Due to the two channel capability it is also possible to generate clocks which ...

アプリケーション・ノート 2004-10-18

PDF PDF 220 KB
81100 Family of Pulse Pattern/Generators Radar Distance Test to Airborne Planes (PN 1) - App Note 
This Product Note describes how a trigger pulse train of double pulses is sent from the control tower's radar system to an airplane.

アプリケーション・ノート 2004-10-12

PDF PDF
掃引解析とFFT解析 
このプロダクト・ノートでは、PSAシリーズのFFT解析と掃引解析の使用方法を、測定速度、確度、ダイナミック・レンジと関連付けて説明しま す。

アプリケーション・ノート 2004-10-05

前へ ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 次へ