検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF&マイクロ波

1-25 / 34

並べ替え
Making Better Models with User Data 
This paper details the process of combining MATLAB and the RF System analysis to improve the accuracy of simulations via personalized models.

アプリケーション・ノート 2019-03-05

PDF PDF 4.64 MB
Simulation and Verification of Pulse Doppler Radar Systems - Application Note 
Keysight SystemVue illustrates key algorithms in modern Pulsed Doppler radar system design, and also connects to Keysight sources and signal analyzers to verify hardware performance.

アプリケーション・ノート 2017-12-01

PDF PDF 10.43 MB
Keysight SystemVueを使用したアンテナ/MIMOチャネル効果の評価 
。このアプリケーションノートでは、キーサイトのW1715 MIMOチャネルビルダーを使用することによって実現した2つのMIMOチャネルモデル(すなわち、ジオメトリーベースのモデルと相関ベースのモデル)について説明し、アンテナ効果とチャネル特性がチャネルモデルの中でどのように組み合わされているかを示します。

アプリケーション・ノート 2017-07-31

Genesys S/FilterソフトウェアによるカスタムRF/マイクロ波/アナログフィルターのシンセシス 
RF/マイクロ波/アナログフィルターの従来のデザイン手法は、テンプレートを使用するもので、応答の形状とフィルターのトポロジーは、ButterworthやChebyshevなどの標準フォーマットに固定されています。これに対して、この技術記事では、これより汎用的なデザイン手法であるダイレクトシンセシスと回路変換を用いる手法を紹介します

アプリケーション・ノート 2016-09-23

Keysight Technologies Keysight SystemVueによるFPGAプロトタイプの作成 
このアプリケーション・ノートでは、Keysight SystemVueソフトウェアと、これに統合できるサードパーティ製アプリケーションを使用して、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)のプロトタイプを作成するデザイン・フローの概要をご紹介します。

アプリケーション・ノート 2016-04-20

Keysight Technologies IBIS AMIチャネル・シミュレーション・フローを用いたSERDESデザインについて 
最新のチップ間リンクのシミュレーションでは、SPICEベースのアプローチに代わり、IBIS AMIチャネル・シミュレーション・フローに基いた新しいアプローチを採用する必要があります。

アプリケーション・ノート 2015-09-01

Recommendations for Port Setup When Using ADS Momentum and Modelithics Models 
This application note is intended to help Advanced Design System (ADS) users using Modelithics models, simulate RF & Microwave circuits. The focus is on finding the optimum port setup for EM simulation of circuit layouts that include surface-mount technology (SMT) devices.

アプリケーション・ノート 2015-02-05

PDF PDF 1.43 MB
Keysight Technologies 最新の4G/無線LAN通信システム用ソリューション 

アプリケーション・ノート 2014-11-07

The Impact of Electro-Thermal Coupling on HBT Power Amplifiers 
This paper describes the use of electrothermal simulation to understand, predict, and account for cross-circuit thermal coupling in a commercial HBT power amplifier.

アプリケーション・ノート 2014-10-19

 
Keysight Technologies SystemVueを使用したフレキシブルOFDM信号の作成 
基本ベクトル信号解析(オプション200)は、89600 VSAソフトウェアを構成するツールやユーザ・インタフェースからなり、今日のIQ信号のあらゆる側面をタイム・ドメイン、周波数ドメイン、変調ドメインで表示して解析することができます。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

FETの性能を最大限に引き出すADSを活用したPA設計 
このアプリケーション・ノートでは、ロードプル・シミュレーションとCree社の電界効果トランジスタ(FET)のDC I-Vシミュレーションを主に行うワークスペース1をご紹介します

アプリケーション・ノート 2014-08-22

Using SystemVue for Integrating Wireless PHY Design, Validation, and Test 
Keysight SystemVue integrates system-level design tasks such as DSP modeling and Algorithm development with Validation and Test to create a unique new design flow for communications physical layer.

アプリケーション・ノート 2014-08-03

PDF PDF 5.89 MB
Simulating Envelope Tracking with Advanced Design System Software - Application Note 
This example applies envelope tracking to an example amplifier to show techniques of using Advanced Design System (ADS) for this type of design.

アプリケーション・ノート 2014-08-02

PDF PDF 2.38 MB
Wideband Digital Pre-Distortion with Keysight SystemVue & PXI Modular Instrument - Application Note 
Digital Pre-Distortion (DPD) is essential for wideband communications systems based on LTE-Advanced and 802.11ac. Overcome DPD challenges with trusted commercial measurement and modeling tools.

アプリケーション・ノート 2014-08-01

Using SystemVue to Integrate a Flexible R&D Testbed for LTE - Application Note 
This application note describes an integrated solution for testing wireless communication systems based on the quickly evolving LTE standard.

アプリケーション・ノート 2014-07-31

PDF PDF 1.08 MB
Keysight SystemVueを使用したレーダーシステムの設計と干渉解析 
このアプリケーションノートでは、レーダーシステムの設計およびジャマー/干渉解析用のKeysight SystemVueソフトウェアの機能について紹介します

アプリケーション・ノート 2014-07-31

マイクロ波エンジニアのための電磁界ソフトウェア 
電磁界の問題を解くためのすべてのテクノロジーの中で、モーメント法(MoM)は最も実装が難しいものの1つです。その理由は、グリーン関数と結合積分の注意深い評価が必要だからです。マクスウェルの方程式を積分方程式に変換し、離散化によって構造の結合行列方程式が得られます。

アプリケーション・ノート 2013-12-09

EM Insights Series 
The EM Insights series is a collection of EM applications from Keysight EEsof EDA.

アプリケーション・ノート 2013-05-06

 
Equivalent Circuit Based Models For Surface Mount RLC Components 
Modelithics white paper on understanding S-parameter versus equivalent circuit-based models for surface mount RFC components.

アプリケーション・ノート 2013-02-06

 
Mixed-Signal Integration Challenges in Complex Radar Systems 
Using A Common Measurement Platform to Address the Mixed-Signal Integration Challenges in Complex Radar Systems presents an alternate design and test approach for today’s complex radar systems.

アプリケーション・ノート 2012-02-10

PDF PDF 1.99 MB
Using Keysight SystemVue to Create Realistic Scenarios for Radar and EW Applications  
Shows how the combination of software and hardware capabilities makes it possible to create dynamic and realistic scenarios for both component testing and scenario simulation for system test.

アプリケーション・ノート 2012-01-24

Load Pull + NVNA = Enhanced X-Parameters for PA Designs  
With high mismatch and technology-independent large-signal device models.

アプリケーション・ノート 2011-09-08

 
Solutions for Ultra-Wideband Radar System Design 
This “Solutions for Ultra-Wideband Radar System Design” application note explains how to integrate design with ultra-wideband test for flexible radar verification.

アプリケーション・ノート 2011-06-24

PDF PDF 1.40 MB
Using SystemVue’s Radar Library to Generate Signals for Radar Design and Verification - App Note 
Keysight's Radar Library helps you with the productivity and accuracy of your radar signals.

アプリケーション・ノート 2011-01-25

Combining Simulation and Test to Accelerate SDR Development 
The note reviews the major attributes of SDRs then looks at two key topics: the use of multiple waveforms during SDR design and the use of simulation to add flexibility to SDR testing.

アプリケーション・ノート 2010-11-19

PDF PDF 2.22 MB

1 2 次へ