検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF&マイクロ波

1-13 / 13

並べ替え
Noise Figure Measurement Accuracy - The Y-Factor Method - Application Note 
Specific to instruments that use the Y-factor method for noise figure measurements, this app note discusses measurement basics, avoidable errors, loss and temperature corrections, and uncertainties.

アプリケーション・ノート 2017-07-13

スペクトラム・アナライザ測定を成功させる8つのヒント 
スペクトラム・アナライザはオシロスコープと同様、信号の観測に使用する基本測定器です。オシロスコープがタイム・ドメインの観測をするのに対し、スペクトラム・アナライザは周波数ドメインの観測をします。

アプリケーション・ノート 2016-11-07

雑音指数の不確かさ計算機 
雑音指数不確かさ計算機は、常に要求される高いシステム性能に対応できるように、コンポーネントからシステムまでのデザイン作業を支援します。

解析ツール 2015-05-29

 
RF およびマイクロ波の雑音指数測定の基礎 AN57-1 
現在の受信システムは、しばしば微弱な信号を処理しなければなりませんが、システムのコンポーネントによって追加される雑音のために微弱な信号は覆い隠されがちとなります。感度、ビット・エラー・レート(BER)、...

アプリケーション・ノート 2010-08-05

Fundamentally Changing Nonlinear Microwave Design 
Provides an overview of the invention and need for X-parameters to model the behavior of non-linear devices. This is an article was originally from Microwave Journal, Issue March 2010, Vol.53. No.3

特集記事 2010-03-09

 
広帯域/狭帯域検波方式を使用したパルスドRF Sパラメータ測定 
このアプリケーション・ノートでは、KeysightのPNAシリーズ・マイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザの新しいパルスドRF Sパラメータ測定手法/機能を説明しています。

アプリケーション・ノート 2006-07-28

スペクトラム・アナライザの振幅確度の最適化 
このアプリケーション・ノートでは、スペクトラム・アナライザの振幅測定確度(不確かさ)に影響を与えるさまざまな要因を取り上げ、一般的な状況におけるワーストケースの不確かさの計算方法を説明しています。

アプリケーション・ノート 2006-05-02

RF/マイクロ波スペクトラム・アナライザのダイナミック・レンジの最適化 
測定にどのダイナミック・レンジの解釈が当てはまるかを理解することにより、正確で信頼性と再現性の高いスペクトラム・アナライザ測定が行えます。

アプリケーション・ノート 2006-04-27

スペクトラム・アナライザの測定速度の最適化 
このアプリケーション・ノートでは、スペクトラム・アナライザの測定速度を改善するためのさまざまな方法について紹介しています。

アプリケーション・ノート 2006-04-24

掃引解析とFFT解析 
このプロダクト・ノートでは、PSAシリーズのFFT解析と掃引解析の使用方法を、測定速度、確度、ダイナミック・レンジと関連付けて説明しま す。

アプリケーション・ノート 2004-10-05

PSA高性能スペクトラム・アナライザ:測定の最新機能と利点 
PSAシリーズに追加された最新機能により、測定確度、ダイナミック・レンジ、測定速度が向上しました。本プロダクト・ノートでは、これらの利点および機能の概要を説明しています。

アプリケーション・ノート 2004-03-17

ネットワーク/スペクトラム・アナライザを用いたRF 部品の効率的な評価方法 1288-1 
コードレスフォン、ディジタルセルラー電話、携帯電話、MCA などのRF コミュニケーション機器の市場の伸びにともないそれらの機器に使用されるRF アンプやモジュレータなどのいわゆるRF コンポーネントの需要がますま...

アプリケーション・ノート 2000-06-20

More on Spectrum Analysis (AN 63A) 
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

アプリケーション・ノート 1965-06-01

PDF PDF 4.59 MB