이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

RF 및 마이크로웨이브

1-9 / 9

정렬방식:
Nonlinear Vector Network Analyzer (NVNA) Brochure 
NVNA provides the critical leap in technology to go beyond linear S-parameters, allowing efficient and accurate analysis and design of active devices under real world operating conditions.

브로셔 2018-05-31

PDF PDF 6.26 MB
Signal Analyzers: Keysight EXA vs. Rohde & Schwarz FSV - Competitive Comparison 
This flyer compares noise and noise figure specifications for Keysight's EXA X-Series signal analyzer and Rohde & Schwartz' FSV.

경쟁 제품 비교 2017-12-11

PDF PDF 550 KB
Bluetooth Audio Measurement with the U8903B Performance Audio Analyzer - Application Note 
This article focuses on the Bluetooth audio measurement applications of the U8903B performance audio analyzer. Bluetooth audio is also part of the whole audio measurement and analysis ecosystem.

어플리케이션 노트 2016-01-28

노이즈 피겨 측정 정확도 - Y-팩터 방법 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 노이즈 피겨를 위해 Y-팩터 방법을 사용하는 계측기 특유의 측정 기초, 회피 가능한 에러, 손실 및 온도 보정, 불확실도에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2014-02-26

RF 및 마이크로웨이브 노이즈 피겨 측정의 기초 - 어플리케이션 노트 (영어) 
32페이지 분량의 이 흑백 어플리케이션 노트는 RF 및 마이크로웨이브 노이즈 피겨 측정에 대한 정보를 제공합니다. 주제는 노이즈 피겨와 온도, 2포트 네트워크의 노이즈 특성, 그리고 노이즈 피겨 측정 등을 포함하고 있습니다.

어플리케이션 노트 2010-08-05

Obtain Flat-Port Power with Keysight's PSG User Flatness Correction or External Leveling Functions 
The PSG series is ideally suited for design and test systems with high frequencies, wide bandwidths and complex modulation formats. This Product Note explains how to obtain flat...

어플리케이션 노트 2003-02-04

346A/B/C Noise Sources: 10 MHz to 26.5 GHz 
The attached document provides technical data for the Keysight 346A, 346B, and 346C Noise Sources ranging from 10 MHz to 26.5 GHz.

어플리케이션 노트 2000-12-01

PDF PDF 500 KB
Spectrum Analysis: Noise Measurements (AN 150-4) 
Application Note 150-4

어플리케이션 노트 1974-04-01

PDF PDF 10.46 MB
Basic Microwave Measurements (AN 27) 
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

어플리케이션 노트 1965-08-01

PDF PDF 1.37 MB