検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF&マイクロ波

1-25 / 52

並べ替え
N5393F/G PCI Express® 4.0 (Gen4) Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 
The N5393F/G PCI Express electrical performance validation and compliance software provides accurate and automated transmitter testing devices for single and multi lane test setup reducing test time.

データシート 2017-10-04

PDF PDF 3.63 MB
Noise Figure Measurement Accuracy - The Y-Factor Method - Application Note 
Specific to instruments that use the Y-factor method for noise figure measurements, this app note discusses measurement basics, avoidable errors, loss and temperature corrections, and uncertainties.

アプリケーション・ノート 2017-07-13

スペクトラム・アナライザ測定を成功させる8つのヒント 
スペクトラム・アナライザはオシロスコープと同様、信号の観測に使用する基本測定器です。オシロスコープがタイム・ドメインの観測をするのに対し、スペクトラム・アナライザは周波数ドメインの観測をします。

アプリケーション・ノート 2016-11-07

Keysight Technologies レーダー/EW向けの新しいパルス解析手法 
ここでは、解析ツールとして89600 VSAソフトウェアのオプションBHQを使用します

アプリケーション・ノート 2016-05-26

N6854A Geolocation System - Configuration Guide 
Use this guide to configure a Keysight Geolocation system with the right capabilities to meet your specific requirements.

構成ガイド 2016-02-10

PDF PDF 2.60 MB
Keysight Technologies E5072A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ 30 kHz ~ 4.5/8.5 GHz 
Keysight Technologies E5072A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ 30 kHz ~ 4.5/8.5 GHz

技術概要 2015-06-26

雑音指数の不確かさ計算機 
雑音指数不確かさ計算機は、常に要求される高いシステム性能に対応できるように、コンポーネントからシステムまでのデザイン作業を支援します。

解析ツール 2015-05-29

 
Keysight Technologies インピーダンス測定用アクセサリ・セレクションガイド 
インピーダンス測定用アクセサリ・カタログです。

セレクション・ガイド 2015-02-13

M9068A Phase Noise X-Series Measurement Application for PXI Vector Signal Analyzers 
This document provides technical and other information related to the Phase Noise X-Series measurement application for modular instruments.

技術概要 2015-02-10

PDF PDF 2.39 MB
Keysight Technologies PNA-シリーズ マイクロ波ネットワーク・アナライザ 
ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、連続波(CW)やパルス波形を使用したRF/マイクロ波コンポーネントの特性評価に使用されます。

アプリケーション・ノート 2015-01-13

Keysight Technologies 伝導性/放射性エミッションの測定 

アプリケーション・ノート 2014-10-07

Keysight Technologies SystemVueを使用したフレキシブルOFDM信号の作成 
基本ベクトル信号解析(オプション200)は、89600 VSAソフトウェアを構成するツールやユーザ・インタフェースからなり、今日のIQ信号のあらゆる側面をタイム・ドメイン、周波数ドメイン、変調ドメインで表示して解析することができます。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

ベクトル信号解析の基礎 
このアプリケーションノートでは、ベクトル信号解析(以下「VSA」)の基本を説明します。このセクションでは、VSA測定の概念と動作理論について、次のセクションでは、ベクトル変調解析、特にデジタル変調解析について解説します。

アプリケーション・ノート 2014-08-02

Wideband Digital Pre-Distortion with Keysight SystemVue & PXI Modular Instrument - Application Note 
Digital Pre-Distortion (DPD) is essential for wideband communications systems based on LTE-Advanced and 802.11ac. Overcome DPD challenges with trusted commercial measurement and modeling tools.

アプリケーション・ノート 2014-08-01

雑音指数測定のためのヒント – ビデオ・シリーズ 

ブローシャ 2014-05-02

 
Agilent Technologies Engineers Author X-Parameters* Book 
Agilent Technologies Engineers Author X-Parameters* Book

プレス資料 2013-10-30

 
自動片面TDR測定システム HT6060 
マイクロクラフト

ソリューション概要 2013-05-13

 
Multichannel Measurements in MIMO 802.11ac Baseband IQ Simulation, Design & Test - Application Note 
This solution brief will show Keysight Technologies' complete, end-to-end solution for multichannel measurements of 802.11ac BBIQ simulation, design and test.

アプリケーション・ノート 2013-04-05

PDF PDF 748 KB
High-Accuracy Noise Figure Measurements Using the PNA-X Series Network Analyzer – App Note 1408-20 
This application note discusses the unique challenges involved in minimizing noise figure.

アプリケーション・ノート 2013-01-31

Evaluating DC-DC Converters and PDN with the E5061B LF-RF Network Analyzer 
This application note describes measurement methods for evaluating frequency domain characteristics of DC-DC converters and passive PDN components by using the E5061B LF-RF network analyzer.

アプリケーション・ノート 2012-09-03

Designing Scalable 10G Backplane Interconnect Systems 
This Paper presents techniques for design which significantly reduce modeling requirements for the design of high-speed backplanes in conjunction with advanced testing techniques which provide maximum channel characterization with the minimum amount of time.

技術概要 2012-05-05

PDF PDF 1.46 MB
Keysight ノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA) 
10 MHz ~ 50 GHz の非線形ベクトル・ネットワーク解析用の画期的なテクノロジー

ブローシャ 2012-04-03

PDF PDF 2.66 MB
Anticipate Multi-Standard Radio (MSR) Performance with Keysight SystemVue  
As mobility carriers embrace 4G LTE technology, new equipment must co-exist with older 2G/3G standards. Multi-Standard Radio (MSR) testing characterizes these interactions, and is supported by a variety of Keysight test products. Keysight SystemVue, a system-level modeling environment for communications physical layer, enables R&D engineers to anticipate these interactions, achieve more robust system designs, then connect to Test to validate simulated performance using real hardware.

デモ 2012-02-18

 
Making Noise Figure Measurements Video Series 
Hints for making noise figure measurements.

デモ 2011-12-05

 
Load Pull + NVNA = Enhanced X-Parameters for PA Designs  
With high mismatch and technology-independent large-signal device models.

アプリケーション・ノート 2011-09-08

 

1 2 3 次へ