这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

射频与微波

为了满足您的大多数射频和微波测量需求,您可以在这里找到适合的应用和解决方案信息。

请务必查看一下应用指南资料库,详细了解如何使用您的设备以及如何成功完成所需的测量。

是德科技射频和数字技术学习中心――行业专家坐镇,为您的学习提供专业指导

缩小范围

去除所有优化

行业/技术

按内容类型

按产品类别

1-3 / 3

排序:
M9068A Phase Noise X-Series Measurement Application for PXI Vector Signal Analyzers 
This document provides technical and other information related to the Phase Noise X-Series measurement application for modular instruments.

技术总览 2017-12-01

PDF PDF 1.75 MB
M9018A PXIe Chassis 18-Slots, 3U, 8GB/s - Data Sheet 
This data sheet describes the capability and advantages of the M9018A PXIe Chassis.

产品资料 2014-02-11

使用 Keysight SystemVue 和 PXI 模块化仪器进行宽带数字预失真 
Digital Pre-Distortion (DPD) is essential for wideband communications systems based on LTE-Advanced and 802.11ac. Overcome DPD challenges with trusted commercial measurement and modeling tools.

应用说明 2011-09-14