이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

RF 및 마이크로웨이브

1-23 / 23

정렬방식:
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz - Data Sheet 
This data sheet contains specifications and other technical information related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer.

데이터시트 2019-10-14

10 Hints for Making Successful Noise Figure Measurements - Application Note 
This document will help minimize the uncertainties in your noise figure measurements. Key topics include minimizing extraneous signals, mismatch uncertainties, nonlinearities, and path losses.

어플리케이션 노트 2019-09-25

Signal Analyzers: Keysight EXA vs. Rohde & Schwarz FSV - Competitive Comparison 
This flyer compares noise and noise figure specifications for Keysight's EXA X-Series signal analyzer and Rohde & Schwartz' FSV.

경쟁 제품 비교 2017-12-11

PDF PDF 550 KB
Preselector Tuning for Amplitude Accuracy in Microwave Spectrum Analysis 
This 8 page application note introduces the technique for broadband modulated signals employed in the new MXA signal analyzer.

어플리케이션 노트 2017-12-05

5 Reasons to Buy the X-Series Noise Figure Analyzer - Flyer 
This 2-page flyer lists 5 reasons to buy the X-Series noise figure analyzers

어플리케이션 노트 2016-01-26

PDF PDF 643 KB
노이즈 피겨 불확도 계산기 
노이즈 피겨 불확도 계산기는 부품에서 시스템에 이르기까지 설계 작업을 지원하기 위해 만들어졌으며, 시스템 성능 향상에 대한 지속적인 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다.

분석 툴 2015-05-29

 
Millimeter-Wave Noise Figure and Noise Parameter Measurements – Maury Microwave 
Millimeter-Wave Noise Figure and Noise Parameter Measurements from Maury Microwave and Keysight.

솔루션 개요 2014-04-02

 
Noise Parameter Measurements - Maury Microwave 
Noise Parameter vs Noise Figure Measurement from Maury Microwave and Keysight

솔루션 개요 2014-04-01

 
노이즈 피겨 측정 정확도 - Y-팩터 방법 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 노이즈 피겨를 위해 Y-팩터 방법을 사용하는 계측기 특유의 측정 기초, 회피 가능한 에러, 손실 및 온도 보정, 불확실도에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2014-02-26

PNA-X 시리즈 네트워크 분석기를 사용한 높은 정확도의 노이즈 피겨 측정 – 어플리케이션 노트 1408-20 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 노이즈 피겨 최소화를 수반한 고유의 과제에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2013-01-31

Noise Figure Demo Videos on YouTube 
Explore YouTube for videos based on the 10 Hints to Make Better Noise Figure Measurements application note.

기본 데모 2012-12-11

 
Making Noise Figure Measurements Video Series 
Hints for making noise figure measurements.

기본 데모 2011-12-05

 
RF 및 마이크로웨이브 노이즈 피겨 측정의 기초 - 어플리케이션 노트 (영어) 
32페이지 분량의 이 흑백 어플리케이션 노트는 RF 및 마이크로웨이브 노이즈 피겨 측정에 대한 정보를 제공합니다. 주제는 노이즈 피겨와 온도, 2포트 네트워크의 노이즈 특성, 그리고 노이즈 피겨 측정 등을 포함하고 있습니다.

어플리케이션 노트 2010-08-05

Noise Figure Measurements of Frequency Converting Devices, AN 1487 
"This application note provides details and examples about how the Keysight NFA Series noise figure analyzer (NFA) performs measurements in amplifier, downconverter and upconverter measurement mode".

어플리케이션 노트 2004-02-06

Non-Zero Noise Figure After Calibration (AN 1484) 
This Application Note attempts to explain the reasons behind the zero-error and shows with examples that it does not have a compromising effect on instrument accuracy in a measurement situation.

어플리케이션 노트 2004-01-20

PDF PDF 95 KB
346A/B/C Noise Sources: 10 MHz to 26.5 GHz 
The attached document provides technical data for the Keysight 346A, 346B, and 346C Noise Sources ranging from 10 MHz to 26.5 GHz.

어플리케이션 노트 2000-12-01

PDF PDF 500 KB
NFA Series Noise Figure Analyzer, Programming Examples 
This Product Note contains programming examples of measurement scenarios written in pseudo code, to enable the automated control of the NFA Series Noise Figure Analyzers using SCPI standard commands.

어플리케이션 노트 2000-11-27

PDF PDF 1.19 MB
How to Measure Noise Accurately Using the Keysight Combination Analyzers (PN 4395/96-1) 
Product note comparing Keysight combination analyzers (4395A, 4396B) and conventional Keysight spectrum analyzers (4195A, 3588A, 3585A/B). Keysight no longers sells these products.

어플리케이션 노트 2000-11-01

Practical Noise-Figure Measurement and Analysis for Low-Noise Amplifier Designs (AN 1354) 
This Application Note is a timely and detailed examination of the process needed for making practical noise figure measurements of low-noise amplifiers which includes software modeling.

어플리케이션 노트 2000-09-01

PDF PDF 1.65 MB
Noise Power Ratio Measurements Using E2507B/E2508AMulti-format Communications Signal Simulator 
The NPR measurement requires a stimulus source to generate conditioned noise and a measurement receiver to analyze the changes in the noise after it passes through the device under test. This Product Note shows how the E2507B or E2508A Multi-format Communications Signal Simulator...

어플리케이션 노트 2000-08-01

PDF PDF 384 KB
Applications and Operations of the 8970A Noise Figure Meter (PN8970A-1) 
Part Number: 08970-99000 (Nov81). The 8970A is a discontinued product; this product note is provided for information only.

어플리케이션 노트 1981-11-01

PDF PDF 7.65 MB
Spectrum Analysis... Signal Enhancement (AN 150-7) 
Part Number: 8554-8447. Application Note 150-7 (Jun75)

어플리케이션 노트 1975-06-01

PDF PDF 8.84 MB
Spectrum Analysis: Noise Measurements (AN 150-4) 
Application Note 150-4

어플리케이션 노트 1974-04-01

PDF PDF 10.46 MB