Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Радиоизмерения

Уточнить список

убрать все фильтры

По Отрасли/Технологии

По типу содержания

По типу оборудования

1-16 из 16

Упорядочить:
Peak Power Solutions Brochure for Radar and Wireless Applications - Brochure  
This peak power solutions brochure cover various radar & wireless applications. Get a summary of applications in this brochure and learn where to download the application note and videos accordingly.

Брошюра 2018-09-18

PDF PDF 4.56 MB
Новые методы анализа импульсных сигналов радиолокационных систем и средств радиоэлектронной борьбы 
Настоящие рекомендации по применению охватывают вопросы использования передовых средств измерений и новейших разработок для различных видов анализа импульсных сигналов, а также методы отображения и анализа для разных типов сигналов и измерительных задач.

Руководство по применению 2017-04-21

Educational Overview of RF Power Measurement and Applications - Application Note 
RF power measurement is the basic for the study of RF & microwave theories. Understand how RF power meter and sensor works and its applications from the educational perspectives.

Руководство по применению 2016-08-22

PDF PDF 4.39 MB
Измерение фазового шума импульсно-модулированной несущей 
В данных рекомендациях по применению обсуждаются основные принципы измерений фазового шума импульсно-модулированной несущей.

Руководство по применению 2014-07-31

Active Device Characterization in Pulse Operation Using the PNA/PNA-X - Application Note 
This AN discusses pulsed S-parameter measurements using the PNA-X series and measurement techniques that enable power-dependent active device characterization including compression and distortion.

Руководство по применению 2013-06-19

Spectrum and Signal Analysis Pulsed RF Application Note 150-2 
This application note is intended as an aid for the operation of spectrum and signal analyzers and the interpretation of the displayed pulse spectra.

Руководство по применению 2012-07-05

P-Series Power Meter Radar Video Demonstrations 

Демонстрация 2009-04-01

 
PNA - Pulsed Measurements 

Руководство по конфигурации 2009-02-03

PNA - Pulsed-RF S-Parameter Measurements Using Wideband and Narrowband Detection (AN 1408-12) 

Руководство по применению 2007-11-28

81100 Family of Pulse/Pattern Generators the Dual Clock Gbit Chip Test (PN 2) - Application Note 
In this Product Note the principle is to deliver a variable clock to feed either your device(s), board(s) or instrument(s). Due to the two channel capability it is also possible to generate clocks which ...

Руководство по применению 2004-10-18

PDF PDF 220 KB
81100 Family of Pulse Pattern/Generators Radar Distance Test to Airborne Planes (PN 1) - App Note 
This Product Note describes how a trigger pulse train of double pulses is sent from the control tower's radar system to an airplane.

Руководство по применению 2004-10-12

PDF PDF
PNA - Pulsed Measurement Accuracy (1408-11) 

Руководство по применению 2004-02-17

EPM-P Series Power Meters Used in Radar and Pulse Applications (AN 1438) 

Руководство по применению 2003-01-28

8753/8720 Pulsed Measurements - Application Note 
The aim of this Product Note is to show that under certain conditions, network analyzers such as the Keysight 8720ES and 8753ES can produce good results at a much lower cost.

Руководство по применению 2000-05-01

PDF PDF 392 KB
Recent Advances in Pulsed RF and Microwave Frequency Measurements (AN 173) 
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

Руководство по применению 1974-10-01

PDF PDF 1.32 MB
A New Technique for Pulsed RF Measurements (AN 120) 
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

Руководство по применению 1968-09-01

PDF PDF 815 KB