您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

射頻和微波

針對您的射頻和微波量測需求,提供相關應用說明和解決方案的完整資訊。

請務必檢查應用說明資料庫,獲得測試設備操作的詳細資訊,以協助您成功完成您需要的量測。

是德科技射頻和數位學習中心 - 由產業專家傾囊相授

縮小範圍

移除所有細分

依產業/技術

依內容類型

依產品分類

1 / 1

排序:
Noise Power Ratio Measurements Using E2507B/E2508AMulti-format Communications Signal Simulator 
The NPR measurement requires a stimulus source to generate conditioned noise and a measurement receiver to analyze the changes in the noise after it passes through the device under test. This Product Note shows how the E2507B or E2508A Multi-format Communications Signal Simulator...

應用手冊 2000-08-01

PDF PDF 384 KB