Радиоизмерения
Уточнить список
По Отрасли/Технологии
- Проектирование ВЧ и СВЧ устройств (4)
- X-параметры (2)
- Измерения коэффициента шума (1)
- Интеграция средств моделирования и тестирования (5)
- Измерения параметров импульсных ВЧ сигналов (3)
- Измерения ЭМП и испытания на ЭМС (4)
По типу содержания
- Технические характеристики (2)
- Руководство по применению (21)
- Брошюры и сравнительные обзоры (2)
- Руководства по выбору продуктов и конфигурации (1)
- Совместные решения (5)
- Демонстрационные материалы (1)
По типу оборудования
-
Все типы оборудования
- Генераторы, источники
1-25 из 32
M9421A VXT PXIe Vector Signal Transceiver - Configuration Guide
This configuration guide contains information to configure the M9421A VXT PXIe vector transceiver
Руководство по конфигурации 2019-06-10 |
![]() |
M9421A VXT PXIe Vector Signal Transceiver - Data Sheet
This configuration guide contains information to configure the M9421A VXT PXIe vector transceiver
Техническая информация 2019-06-07 |
![]() |
Testing and Troubleshooting Digital RF Communications Receiver Designs (AN 1314)
This Application Note covers the fundamental measurement principles involved in testing and troubleshooting digital communications
receivers, particularly those used in digital RF cellular systems. Measurement setups are provided for receiver performance tests and
troubleshooting tips are given.
Руководство по применению 2018-01-26 |
|
E8663D PSG RF Analog Signal Generator - Data Sheet
This datasheet includes information on the E8663D PSG RF Analog Signal Generator.
Техническая информация 2017-12-01 |
![]() |
Turn-key conducted and radiated EMC test systems for complete test confidence – Frankonia EMC Test
Turn-key conducted and radiated EMC test systems for complete test confidence – Frankonia and Keysight
Совместное решение 2015-03-17 |
|
Решения для аэрокосмической и оборонной промышленности - Мы поможем вам сосредоточиться на главном
В брошюре предлагаются решения для аэрокосмической и оборонной промышленности в области радиолокации, РЭБ, военных систем связи, тестирования спутникового оборудования, средств обеспечения национальной безопасности, авионики, систем наведения, навигации и определения местоположения.
Брошюра 2014-08-03 |
![]() |
Wideband Digital Pre-Distortion with Keysight SystemVue & PXI Modular Instrument - Application Note
Digital Pre-Distortion (DPD) is essential for wideband communications systems based on LTE-Advanced and 802.11ac. Overcome DPD challenges with trusted commercial measurement and modeling tools.
Руководство по применению 2014-08-01 |
![]() |
Helping you focus where it counts in aerospace and defense - Brochure
This brochure covers the latest A/D test resources focused on Radar, EW, Satellite, MicComm and SDR.
Брошюра 2014-08-01 |
![]() |
RF Test Solutions – WinSoft
Military and Commercial RF Test Solutions from WinSoft and Keysight.
Совместное решение 2014-05-14 |
|
Radiated and Conducted Immunity Testing – TOYO Corporation
Radiated and Conducted Immunity Test Solutions from TOYO and Keysight
Совместное решение 2014-05-14 |
|
Millimeter-wave signal generator – OML
Millimeter wave signal generator from OML and Keysight
Совместное решение 2014-05-07 |
|
Low Cost Antenna Test – Eretec Inc.
Low Cost Antenna Test Solution from Eretec and Keysight
Совместное решение 2014-04-16 |
|
Multichannel Measurements in MIMO 802.11ac Baseband IQ Simulation, Design & Test - Application Note
This solution brief will show Keysight Technologies' complete, end-to-end solution for multichannel measurements of 802.11ac BBIQ simulation, design and test.
Руководство по применению 2013-04-05 |
![]() |
Using SystemVue’s Radar Library to Generate Signals for Radar Design and Verification - App Note
Keysight's Radar Library helps you with the productivity and accuracy of your radar signals.
Руководство по применению 2011-01-25 |
![]() |
81100 Family of Pulse/Pattern Generators the Dual Clock Gbit Chip Test (PN 2) - Application Note
In this Product Note the principle is to deliver a variable clock to feed either your device(s), board(s) or instrument(s). Due to the two channel capability it is also possible to generate clocks which ...
Руководство по применению 2004-10-18 |
![]() |
81100 Family of Pulse Pattern/Generators Radar Distance Test to Airborne Planes (PN 1) - App Note
This Product Note describes how a trigger pulse train of double pulses is sent from the control tower's radar system to an airplane.
Руководство по применению 2004-10-12 |
![]() |
Obtain Flat-Port Power with Keysight's PSG User Flatness Correction or External Leveling Functions
The PSG series is ideally suited for design and test systems with high frequencies, wide bandwidths and complex modulation formats. This Product Note explains how to obtain flat...
Руководство по применению 2003-02-04 |
![]() |
Designing and Testing cdma2000 Mobile Stations - Application Note 1358
One of the proposals for the IMT-2000 requirements for a 3G global wireless communications system is cdma2000. This application note describes mobile station design and measurement issues at the physical layer (layer 1) that may be different between cdma2000 and cdmaOne.
Руководство по применению 2003-01-13 |
|
Testing and Troubleshooting Digital RF Communications Transmitter Designs (AN 1313)
This Application Note covers the following 3 topics: 1) How digital communications transmitters work, 2) Essential transmitter tests and important test equipment characteristics, and 3) Troubleshooting techniques for common impairments.
Руководство по применению 2002-01-08 |
![]() |
Investigating Bluetooth Modules: The First Step in Enabling Your Device with a Wireless Link
This Application Note is designed for vendors or manufacturers who plan to add a wireless link to their products by installing commercially-available, pre-built Bluetooth® modules into them.
Руководство по применению 2001-09-30 |
|
Network Analysis Basics - 10 Hints for Making Better Network Analyzer Measurements (AN 1291-1B)
This Application Note contains hints to help you understand and improve your use of network analyzers, and a summary
of network analyzers and their capabilities.
Руководство по применению 2001-09-17 |
|
PSG Series Performance Signal Generators Self Guided Demo
This Product Note is a Self Guided Demo for the PSG series of signal generators which covers such topics as: Configuring the RF output, using data storage functions, using table editors, and more.
Демонстрация 2001-06-08 |
![]() |
Compliance Testing to the IEC/EN 61000-4-8 (AN 1319)
Electronic equipment can encounter magnetic fields at power line frequencies in a variety of places. As such, it is wise to ensure that the equipment will operate reliably when exposed to these power line frequency magnetic fields. The IEC/EN 61000-4-8 standard describes how equipment should be...
Руководство по применению 2001-06-07 |
![]() |
Generating and Downloading Data to the Keysight ESG-D RF Signal Generator for Digital Modulation
Many testing applications for wireless digital communications systems require specific data patterns modulated on an RF carrier.
This Product Note describes how to generate and download data to the Keysight ESG-D for digital modulation. This Note is written for test engineers, programmers...
Руководство по применению 2001-05-29 |
|
Modulation Solutions for RF and Microwave Receiver Test (PN 8780A-2)
This Product Note describes the modulation
capabilities of the Keysight 8780A. It also includes several actual measurements made on an
Keysight 8780A sampled at random to show how actual performance compares with the specifications.
Руководство по применению 2000-10-01 |
![]() |